ArticleTopic

SMI-kaihdinohjauksen liittäminen 5-johdinjärjestelmään (230 V + SMI)

Kuvaus

SMI-kaihdinohjaukset (6) voidaan liittää nopeasti ja virheettä vain muutamalla WINSTA®-peruskomponentilla. 230 V -verkkovirran ja kaksinapaisen SMI-väylän syöttö tapahtuu vakiolla asennuskaapelilla (1). Asiakas liittää työmaalla WINSTA®-liittimen ja vedonpoistokotelon (2). Haaroittimet (3) ja valmiiksi asennetut välijohdot (5) välittävät verkkojännitteen ja SMI-signaalit. SMI-ohjaukset (6) asennetaan työmaalla kytkentäjohtojen (4) molempiin päihin.

Kolme liitäntää SMI-ohjausten integrointiin kuhunkin haaroittimeen (3) on mahdollista. Jos täytyy integroida enemmän kuin kolme SMI-ohjausta, kaksi SMI-käyttöä per haaroitin voidaan sisällyttää. Haaroittimen kolmatta liitäntää käytetään läpijohdotukseen valmiiksi asennetuilla välijohdoilla (5).

Vinkkejä:

  • Aina kun mahdollista, käytä kytkentäjohtojen standardipituutta muuttujien minimoimiseksi työmaalla.

  • Kun SMI-signaali ja 230 V -syöttö toteutetaan erikseen (kaksi erillistä syöttöjohtoa), voit käyttää myös viisinapaista WINSTA® -liitintä (2). Vedonpoistokotelo on tarkoitettu kahden syöttöjohdon (halkaisijat 9–13 mm / 0,354–0,512 tuumaa) liitäntään.

Osaluettelo

2. 770-285/080-000 ja 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= pituus metreissä)
5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGOn ratkaisut

Lisää ohjeita WINSTA®-pistoliitosjärjestelmälle

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V:n syöttö pistorasioille

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

DALI-antureiden kytkeminen

Tilaa säästävä liitäntä DALI-linjaan

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Kytkimellisten valojen kytkeminen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

DALI-anturien ja DALI-valojen kytkeminen