Ohjeet

DALI-anturien ja DALI-valojen liitäntä 5-johdinjärjestelmään (230 V + DALI) Linect®:lla

Kuvaus

Suunnitteluprosessin aikana ei ole määritelty, tuleeko asennus olemaan pistoliitos vai perinteinen. Sen vuoksi valaistus suunnitellaan usein Linect®-kytkentäjärjestelmällä. Linect®-valaisinkytkentä on suunniteltu sekä perinteiseen että pistoliitettävään johdotukseen. Pistoliitettävän Linect® T-liittimen rakenne näkyy täällä.

Verkkojännitteen ja DALI-väylän syöttönä on standardi asennuskaapeli (1+2), jonka asiakas asentaa työmaalla. Syöttö voidaan jakaa kahteen eri kaapeliin tai yhdistää yhteen viisinapaiseen asennuskaapeliin. Asiakas liittää työmaalla viisinapaisen WINSTA®-liittimen ja vedonpoistokotelon (3). Linect® T-haaroittimia (4) ja valmiiksi asennettuja yhdyskaapeleita (5) käytetään verkkojännitteelle ja DALI:lle. DALI-valot (8) suunnitellaan viisinapaisilla DALI Linect® -kytkennöillä. Linect® T-liittimet (4) yksinkertaisesti napsautetaan DALI-valoihin (8). Tässä esimerkissä DALI-antureiden (9) virta syötetään DALI-kaapelilla. Kaksisäikeisen anturin kytkentäjohon (7) yhteen päähän asennetaan viisinapainen pistoke, joka liitetään T-haaroittimeen (6). Anturi (9) asennetaan työmaalla liitäntäkaapelin (7) vapaaseen päähän.

Vinkkejä:

  • Aina kun mahdollista, käytä kytkentäjohtojen standardipituutta muuttujien minimoimiseksi työmaalla.

  • DALI-signaalin ja 230 V:n syötön (kaksi erillistä syöttölinjaa) erilliseen toteutukseen voidaan käyttää myös komponentteja 1 ja 2. Vedonpoistokotelo on suunniteltu kahden syöttölinjan (halkaisijat 9–13 mm / 0,354–0,512 tuumaa) liitäntään.

Osaluettelo:

3. 770-505 ja 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x = kaapelin pituus metreinä)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI-valo Linect®-valaistusliitännällä

9. DALI-anturi

WAGOn ratkaisut

Lisää ohjeita WINSTA®-pistoliitosjärjestelmälle

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Kytkimellisten valojen kytkeminen

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

DALI-antureiden kytkeminen

Tilaa säästävä liitäntä DALI-linjaan

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

SMI-kaihdinohjauksen liittäminen 5-johdinjärjestelmään (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V:n syöttö pistorasioille

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: