Ohjeet

DALI-antureiden kytkeminen

Tilaa säästävä liitäntä DALI-linjaan

Kuvaus

DALI-antureiden syöttönä toimii ensisijaisesti kaksijohtimellinen DALI-kaapeli (DA+ ja DA-). Joissakin projekteissa DALI-valojen ja -anturien "sekakäyttö" ei ole toivottavaa DALI-linjalla. Näissä tapauksissa DALI-antureiden liittämiseen suositellaan tilaa säästävää kaksinapaista MINI-järjestelmää. Kaksinapaisen DALI-linjan syöttönä on DALI master perusasennuskaapelilla (1) sähköalakeskuksesta. Kaksinapainen WINSTA®-liitin ja vedonpoistokotelo (2) asennetaan perussyöttökaapeliin. Kaksinapaisia T-haaroittimia (3) käytetään DALI-antureiden (5) integrointiin DALI-linjaan. Läpimenojohdotukseen tarkoitettuja kaksijohtimellisia välijohtoja (6) ja kytkentäjohtoja (4) käytetään T-haaroittimissa DALI-anturien (5) liitäntään. Anturit (5) liitetään työmaalla liitäntäkaapelin (4) vapaaseen päähän.

Osaluettelo:

2. 890-1102 ja 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. DALI-anturi

6. 891-8982/006-x01

WAGOn ratkaisut

Lisää ohjeita WINSTA®-pistoliitosjärjestelmälle

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

DALI-anturien ja DALI-valojen kytkeminen

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Kytkimellisten valojen kytkeminen

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

SMI-kaihdinohjauksen liittäminen 5-johdinjärjestelmään (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V:n syöttö pistorasioille

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: