Les systèmes de production décentralisés et les postes de transfert client directement raccordés au réseau moyenne tension d'un gestionnaire de réseau doivent être raccordés à distance. Ceci est nécessaire pour deux raisons principales :
À des fins d'exploitation du réseau :
Pour ce faire, des signaux, des données et des messages doivent être transmis, par exemple des messages de position du tableau moyenne tension, des messages d'avertissement et de défaut du système et de l'équipement de protection du réseau, des informations sur la disponibilité du système, des valeurs de mesure opérationnelles sur point de connexion réseau et des informations sur le contrôle de la fourniture de puissance réactive.
Pour la gestion de l'alimentation selon §9 EEG :
Ici, la connexion de télécontrôle pour les systèmes de production et de stockage est utilisée pour transmettre les spécifications de consigne pour l'alimentation en puissance active (y compris le retour) et les valeurs mesurées pour l'enregistrement de la puissance réelle. Les deux tâches - l'exploitation du réseau et la gestion de l'alimentation - doivent être mises en œuvre ensemble dans un appareil de télécontrôle. Les exploitants de réseau réglementent leurs exigences respectives pour le raccordement à distance des stations de transfert client dans le réseau moyenne tension dans des directives de réseau, des spécifications et des conditions techniques de connexion (TAB).
Pour la moyenne tension, les gestionnaires de réseau de distribution fournissent une passerelle qui fournit la gamme requise de signaux à une interface de communication - et cela peut différer : Westnetz, par exemple, fournit une interface basée sur IP (CEI 60870-15-104), tandis qu'un protocole série (CEI 60870-5-101) est prévu pour la connexion à distance aux réseaux moyenne tension d'e.on. Ces interfaces forment alors la limite de propriété entre l'opérateur du réseau et le client. Une technologie de télécontrôle appropriée qui fournit la gamme de signaux requise doit alors être installée du côté du client.