MM-428786_GettyImages-172979874_2000x2000.jpg

Soluzioni per la rete di distribuzione

Le richieste sulle reti di distribuzione sono in costante aumento. Che si tratti del numero crescente di produttori di energia decentralizzati, della transizione verso la mobilità, del redispacciamento 2.0 o dell'elettrificazione dei settori. Tutti questi fattori impongono alla rete di distribuzione una forte domanda e ne chiariscono la funzione chiave per il successo della transizione energetica verso un approvvigionamento energetico sicuro e climaticamente neutro. Le nostre soluzioni ci aiutano ad avvicinarci a questo obiettivo.

La transizione energetica avviene nella sottostazione

Digital substations are becoming increasingly important because they ensure better controllability and transparency of medium- and low-voltage grids. With WAGO, you will know what is happening in your grid. Our solution, consisting of hardware and software components, supports you on the path to the digital substation for greater grid transparency.

Connessione delle sottostazioni cliente

Quando si tratta della connessione a media tensione, le stazioni di trasferimento del cliente devono essere connesse usando la tecnologia di telecontrollo. Anche se le regole tecniche di connessione (TCR) variano da un operatore di rete all'altro, in circa tre quarti dei territori tedeschi della rete a media tensione, il software WAGO Application Customer Substation consente di stabilire la connessione in soli dieci minuti.

I nostri prodotti in uso

Energy Measurement Technology

Il monitoraggio dell'energia costituisce la base per aumentare l'efficienza della distribuzione dell'energia e dei processi. I nostri prodotti per la misurazione dell'energia ti fanno risparmiare tempi e costi nella raccolta dei dati energetici. In qualsiasi punto debbano essere misurate ed elaborate delle correnti con valori importanti, i trasformatori amperometrici WAGO sono la prima scelta. I contatori d'energia sono adatti per i punti di misurazione rilevanti per la fatturazione.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

Alimentatori

Gli alimentatori ad alta efficienza WAGO forniscono sempre una tensione di alimentazione stabile: per le applicazioni più semplici o per l'automazione ad elevato fabbisogno d'energia. WAGO offre gruppi di continuità (UPS), moduli buffer e moduli ridondanti come sistema completo per applicazioni senza interruzioni.

Switch

La gamma di switch WAGO garantisce la scalabilità della tua infrastruttura di rete ETHERNET, offrendo al contempo prestazioni elettriche e meccaniche eccellenti.

Questi switch robusti sono progettati per l'uso industriale e sono totalmente conformi con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Morsetti per montaggio su guida

La più ampia selezione di morsetti per montaggio su guida del leader di mercato: i migliori morsetti per montaggio su guida per tutte le applicazioni, insieme alle risposte alle domande più frequenti, sono disponibili qui! La nostra gamma di prodotti ad alte prestazioni offre la base perfetta per le tue soluzioni di quadro elettrico!

Tecnologia di telecontrollo

Le soluzioni RTU di WAGO utilizzano come piattaforma il sistema modulare I/O System di WAGO, che vanta una lunga tradizione di successo.

Che si tratti di fluttuazioni di temperatura, vibrazioni, urti o interferenze elettromagnetiche, è possibile adattare la tecnologia di telecontrollo in base alle proprie esigenze e necessità. Scopri il nostro hardware per le applicazioni di telecontrollo.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.