MM-31018 key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Marine e Offshore

Sia la costruzione navale che le applicazioni onshore/offshore richiedono prestazioni e accessibilità particolarmente elevate dei componenti. I nostri componenti per applicazioni marine resistono agli ambienti più estremi.

Dal Ponte alla Sala Macchine
Automazione e Connessione Affidabile con WAGO

I nostri prodotti per l'automazione navale e il settore offshore automatizzano quasi ogni applicazione a bordo. Automazione della propulsione, macchinari ausiliari e di coperta, attrezzatura di navigazione e comunicazione: ogni applicazione ha esigenze differenti. La risposta è sempre: relè, optoaccoppiatori, convertitori di segnale, alimentatori e switch di rete WAGO. I morsetti per montaggio su guida DIN TOPJOB® S coprono misure di conduttori da 0,08 a 185 mm², offrendo una vasta gamma di opzioni per la tecnologia di connessione elettrica nelle applicazioni marittime. Lo stesso vale per più di 500 moduli presenti nel sistema I/O 750 di WAGO. Certificati speciali (BSH, near the compass) permettono a questi componenti di essere utilizzati ovunque, dal ponte alla sentina.

I tuoi vantaggi:

  • Sicuro e affidabile in tutte le applicazioni

  • Conforme ai requisiti del ponte all'interno di aree specifiche secondo IEC EN 60945

  • Classificato per ambienti estremi (approvato per l'uso nella sala macchine)

  • Costi ridotti di stoccaggio e formazione

  • Ampio ambito di applicazione per il sistema I/O 750 di WAGO



Soluzioni per soddisfare le tue esigenze

Che si tratti di navi cargo o superyacht, WAGO ha l'esperienza e le soluzioni per aiutarti a garantire un alto livello di acessibilità del sistema. WAGO è un partner innovativo con prodotti che ti fanno risparmiare tempo e denaro e riducono il tempo di progettazione. Scopri le nostre soluzioni per sistemi di allarme e monitoraggio, automazione delle cabine e altre aree.

Nautica 4.0: Sfrutta le opportunità

Un enorme potenziale viene visto nella Nautica 4.0. Ci si aspettano guadagni in efficienza non solo per la navigazione commerciale, ma anche per i cantieri delle navi da crociera e le compagnie turistiche. Affronta le sfide della navigazione moderna e sfrutta le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dall'automazione.

Marine & Offshore

Ecco come funziona la digitalizzazione nella costruzione navale con WAGO. Sei alla ricerca delle soluzioni giuste? Allora scopri di più sui nostri clienti dell'industria marittima e sui progetti che abbiamo supportato insieme a loro.

Alimentatore Pro 2 con approvazione DNV-GL

La gamma Pro 2 di WAGO si espande per entrare negli ambienti navali: le applicazioni costiere e a bordo sono impegnative. Lo stress meccanico, come vibrazioni e urti, insieme a fattori ambientali come umidità, calore o getti di sale, possono deteriorare gravemente dispositivi elettrici ed elettronici. Gli alimentatori Pro 2 di WAGO tengono conto di questi fattori con una versione approvata DNVGL che offre un rivestimento protettivo opzionale.

Filtri di alimentazione WAGO lato campo e filtri di alimentazione con diagnostica di terra integrata per apparecchiature e sistemi con monitoraggio dell'isolamento

Fino ad ora, il compito principale dei filtri di alimentazione WAGO lato campo e dei filtri di alimentazione WAGO era quello di alimentare in modo affidabile un nodo di fieldbus. Tuttavia, due nuove varianti ora offrono anche diagnostica integrata dei guasti a terra. Questi modelli proteggono il sistema da disturbi ad alta energia sulle linee di alimentazione DC, come quelli causati da sovratensioni di commutazione o carichi induttivi, e proteggono l'alimentazione di campo da sovratensioni transitorie.

Ora con approvazione navale: touch panel 600 WAGO

I touch panel ad alte prestazioni WAGO per compiti di controllo e visualizzazione impegnativi migliorano l'operabilità di macchine e sistemi, offrendo un design eccezionale e tecnologia avanzata. A seconda dell'applicazione, i panel sono disponibili con touchscreen resistivi, panel multi-touch capacitivi con superfici in vetro e dispositivi con superfici nere opache anti-riflesso per la costruzione navale.

WAGO I/O System 750 XTR

WAGO I/O System 750 XTR

Automatizziamo dove altri si arrendono – in modo affidabile ed economico nelle aree pericolose Zona 0/20!

WAGO I/O System 750/753

Periferiche decentralizzate per ogni applicazione: con oltre 500 moduli I/O, controllori programmabili e accoppiatori di fieldbus, il sistema I/O remoto di WAGO offre tutte le funzioni necessarie per le tue esigenze di automazione – e per ogni fieldbus.