安全向上のための装置グループ

装置同様にガス、蒸気および埃は、その特性に応じてさまざまなグループに分けられています。この区分により、さまざまなガス、蒸気、埃に対応して装置を正しく選択するのが簡素化されます。

EN 60079 0:2009 規格が導入されるまで、危険区域で使用可能な装置は二つのグループに分けられました。これが施行されて以降は、3 グループになりました:グループ1, 2 および 3

WAGO の防爆

防爆の原理

防爆について一目で分かる概説

装置グループの分類

  • グループ I: 爆発性ガスの影響を受けやすい鉱山用装置

  • グループ II: ガス爆発の影響がある領域で使用する装置(鉱山外)

  • グループ III: 引火性の埃がある領域で使用する装置(鉱山外)

グループ II の電気装置はまた、爆発の影響を受ける雰囲気のタイプに応じて、グループ IIA、IIB および IIC に細分化されます。この割り当ては、防爆構造タイプの耐圧防爆構造 (Ex d) および本質安全防爆構造 (Ex i) に影響します。

引火性の埃がある領域用の装置は、埃のタイプに応じて以下のグループに細分化されます:

  • 引火性の綿埃

  • 非導電性埃

  • 導電性埃

装置細分グループガス最大安全すきま MESG最小点火電流 MICIIAプロパン> 0.9 mm> 0.8IIBエチレン0.5 ~ 0.9 mm0.45 ~ 0.8IIC水素< 0.5 mm< 0.45

技術情報

爆発時に何が起きるか、どの要因が重要か、どんな保護対策があるか?ATEX、Ex 区域、防爆構造の種類、その他について知る必要がある全てを網羅

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

防爆対策

Learn more

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

区域

場所により発生し得る物質が異なるので、エリアの危険度はすべて同じではありません。これらの物質が発生する頻度と時間によって、さまざまな種類の保護装置が必要になってきます。

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

指令、規格、規制

危険場所に置かれる電気機器の要求事項は複数の層からなります: 国内および国際での規定、ガイドラインおよび規格は、最高レベルの安全性を達成するように要件に適合しなければなりません。ATEX 指令のような最も重要な規制や推奨についての概要を説明します。

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

防爆のタイプ

防爆対策が施された機器のみが、Ex 領域での使用を許されます。防爆構造は機器にとって構造的および電気的な方策であり、2 次的な爆発を防止するのに適しています。

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

発火源

爆発性雰囲気が作業場で防ぐことができない場合、二次防爆を実施する必要があります。二次防爆方策では Ex 区域内の全ての発火源の防護をしなければなりません。

WAGO 防爆対応製品

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Ex 区域で使用可

過酷な環境条件でオートメーション稼働?WAGO 製品およびソリューションならこれを達成します。

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

包含的防爆

Ex 区域使用の承認: WAGO 製品は極めて厳しい条件でも確実な接続を形成します。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: