TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

タッチパネル (HMI)

WAGO タッチパネル (HMI)は、優れたデザイン性と高度な技術により、装置やシステムの操作性を向上します。

特長:

  • 装置やシステムのプロセスデータの操作、監視、制御が可能

  • 実用的な機能を備えた直感的で使いやすいインターフェース

  • ファンレス設計

用途に合ったタッチパネルをお選びください。

タッチパネル製品シリーズの概要

WAGO WEBパネル 400

WAGO WEB PANEL 400は、高性能と最新のデザインを組み合わせており、前面がシームレスなディスプレイになっています。PoE(Power-over-Ethernet)給電機能を搭載し、直感的な操作ができるPCAP方式タッチパネルにより、効率と使いやすさを提供します。

特長:

  • 最高の性能を優れたコストパフォーマンスで

  • PoE(Power-over-Ethernet)給電に対応

  • シームレスなフロントガラスと一体化したディスプレイによるプレミアムデザイン

  • PCAP方式タッチパネルにより簡単で直感的な操作

WAGO タッチパネル TP600

WAGO タッチパネルは、優れたデザイン性と高い処理能力を備え、高度な制御や見える化を必要とする装置やシステムの操作性を向上します。

特長:

  • 高性能 Cortex A9 マルチコアプロセッサ搭載

  • 3種類の製品ライン:スタンダードライン、アドバンストライン、マリンライン

  • スケーラブルなソフトウェア機能:Web、Visu、コントロールパネル

幅広い用途に使用可能

Visu、Control、Touch の各タイプに、WAGO タッチパネルは豊富な種類を用意。あらゆる要求に対応するソリューションを提供します。プロセス技術、パワーエンジニアリング、鉄道システム、船舶用途、制御盤など、さまざまな用途に対応します。個別のニーズに合ったハードウェアの組み合わせをお選びいただけます。

産業

最新のインテリジェントなテクノロジーにより、産業は持続可能で効率的な未来に向かいます。生産効率を向上し、産業生産のあらゆる面でパフォーマンスを最適化します。

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

造船

造船およびオンショア/オフショア用途には、コンポーネントのパフォーマンスと実用性が要求されます。WAGO “マリンライン” タッチパネルは、特別な認証を取得しているため、海事関連用途での使用に最適です。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

エネルギー

効率的な電力管理:WAGOのタッチパネルを使用することで、電力消費を常に監視し、潜在的な節約を簡単に識別して最適な電力使用を制御できます。最適なソリューションを見つけ、実用的な機能からメリットを得られます。

ビルディング

WAGO タッチパネルは、ビル設備や産業システムのオートメーションに最適な制御ユニットです。操作性に優れたGUIの作成が可能で、コストパフォーマンスに優れたソリューションを提供します。

製品を検索

オートメーション関連製品を見る

buehne_controller_2000x1125.jpg

コントローラ

高性能と低コストを両立 WAGO の PLC は、さまざまな課題や要求事項に対応する最適のコントローラをラインナップしています。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O System

WAGO I/O System は屋内の制御盤はもとより、屋外設置の制御盤に対応する耐環境性に優れた製品も用意しています。

WAGO Device Sphere

WAGOのデバイス管理ソリューションは、最高のセキュリティ基準を維持しながら、集中管理、正確な設定、および複数コントローラのシームレスなコミッショニングを可能にします。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: