MM-31018 key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

海洋およびオフショア

造船およびオンショア/オフショア用途には、コンポーネントのパフォーマンスと実用性が要求されます。船舶用途向けの WAGO のコンポーネントは極めて厳しい環境に耐え、長期間の使用をすることが可能です。

ブリッジと機関室をつなぐ
― WAGO による自動化と確実な接続

WAGO の船舶およびオンショア/オフショア分野に対応するオートメーション製品は、さまざまな自動化を実現します。推進自動化、補助および甲板機械、ナビゲーションおよび通信機器:船舶用途には独自の特別な要件があります。WAGO が提供する製品ラインナップ:リレー, オプトカプラ, 信号変換器, 電源, Ethernet スイッチなど TOPJOB® S レールマウント端子台 (適合電線サイズ0.08 ~ 185 mm2 )– は、船舶用途のワイヤリングに幅広く対応します。制御用コントローラ WAGO I/O System 750 シリーズ は、500種類以上の製品ラインナップを用意しています。WAGO 製品は船舶規格を取得した製品を用意しており、さまざまな用途に使用できます。

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

お客様へご提案するソリューション

WAGO 貨物船でもヨットでも、優れたソリューションをてい提供します。WAGO は、革新的な製品で時間とコストの削減をサポートします。警報システム、監視システム、キャビンオートメーション、その他さまざまなソリューションを提供します。

製品を探す
海事分野

WAGO タッチパネル TP600

高性能な WAGO Control パネルは、システムの操作性を向上させるだけでなく、優れたデザイン性と技術を提供します。アプリケーションに応じて、パネルのタッチ方式は抵抗膜式とガラス付き静電容量式を用意。船舶用途に適したマットブラックの反射防止タイプもあります。

WAGO、海事分野の頼れるパートナー

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

厳しい環境での自動化 - 信頼が高く、省コスト。危険区域 0/20 で使用可能

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

さまざまな用途に対応するリモートIO:500種以上のI / Oモジュール、プログラマブルコントローラ、フィールドバスカプラをラインナップする WAGO I / O Systemは、主要なオープンフィールドバスに対応し、自動化のニーズにソリューションを提供します。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: