ブリッジと機関室をつなぐ
― WAGO による自動化と確実な接続
WAGO の船舶およびオンショア/オフショア分野に対応するオートメーション製品は、さまざまな自動化を実現します。推進自動化、補助および甲板機械、ナビゲーションおよび通信機器:船舶用途には独自の特別な要件があります。WAGO が提供する製品ラインナップ:リレー, オプトカプラ, 信号変換器, 電源, Ethernet スイッチなど TOPJOB® S レールマウント端子台 (適合電線サイズ0.08 ~ 185 mm2 )– は、船舶用途のワイヤリングに幅広く対応します。制御用コントローラ WAGO I/O System 750 シリーズ は、500種類以上の製品ラインナップを用意しています。WAGO 製品は船舶規格を取得した製品を用意しており、さまざまな用途に使用できます。