MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

IoT에 대한 팟캐스트 지금 들어보세요

IT 및 OT 관리의 세 가지 핵심 요소

SoftingIndustrial 및 Jürgen Pfeifer (WAGO)와의 웨비나에서는 성공적인 기계 및 시스템 연결과 엣지 컴퓨팅을 가능하게 하는 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 소개합니다.

센서에서 클라우드로: WAGO의 제품과 솔루션

산업용 IoT를 위한 WAGO의 제품과 서비스

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO 솔루션 플랫폼은 건물, 산업 및 에너지를 위한 많은 시스템을 모니터링, 시각화 및 제어하기 위한 점점 더 많은 어플리케이션을 제공합니다. 각각의 어플리케이션은 100% 사용자 친화적이고 직관적으로 사용할 수 있습니다.

분석

기계나 시스템을 최적화할 때, 일반적으로 프로세스 지식을 개선하고 정량화하고 결과를 프로세스에 다시 전달하는 것이 과제입니다. 독일 민덴에 기반을 둔 WAGO Analytics는 데이터 수집에서 분석에 이르기까지 사용자를 지원하고 시스템의 종속성에 대한 직관적인 시각화를 제공합니다.

IIoT에 대한 강력한 파트너십과 소통

IoT 파트너 네트워크

WAGO IoT 파트너 네트워크는 서로 다른 기능을 하나의 에코시스템으로 결합하여 엔드-투-엔드 고객 솔루션을 공동으로 생성합니다. WAGO IoT 파트너는 WAGO 클라우드, 클라우드 연결, IoT 게이트웨이 및 컨트롤러를 보완합니다. 이러한 호환성을 통해 항상 프로젝트의 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO 오픈 소스 커뮤니티

전세계의 오픈 소스 개발자와 연결하여 산업 자동화 및 디지털 전환 과제를 해결하십시오. 무료로 등록하고 지금 바로 시작하십시오!

과거 IoT 프로젝트

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

지속가능성과 효율성을 높이는 핵심은 네트워킹입니다.

지속가능한 세척 경로에서 산업용 사물 인터넷에 이르기까지 고객 어플리케이션에서 IIoT와 세척 경로가 서로 어떤 관련이 있는지 더 자세히 알아보십시오.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

IIoT for Water Resource Management

WAGO와 Endress+Hauser의 디지털화 프로젝트는 캐나다, 멕시코, 남미, 호주로 확장되어 원격 신호를 중앙 IT 구조에 통합하고 있습니다. 이러한 도전적 프로젝트 중 하나는 독일 오덴발트 지역에서 수행되었습니다.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

A Secure Path to the Cloud

린데(Linde)는 전기 시장의 상황에 따라 극도로 유연한 운용이 가능한 공기분리시스템을 개발했습니다. 이 혁신적인 운영 방식이 시스템 부하 증가 또는 효율성 손실을 초래하는 것을 방지하기 위해 Linde는 정교한 클라우드 기반 모니터링 시스템을 구축했습니다.

WAGO 제품은 사막에서 툰드라에 이르기까지 전 세계적으로 공장, 선박, 철도 네트워크 및 전력망에서 사용됩니다. 그들은 종종 분진, 먼지, 충격, 뜨거운 태양, 차가운 바람, 열대 습기와 같은 중요한 역경을 견뎌야 합니다.

MM-413520_IMG_1148_2000x1125.jpg

Automated Loading Documentation

생산 공장에서 IT, 공정 기술 및 물류를 원활하게 결합하는 시스템을 찾는 것은 드문 일입니다. WAGO와 TTS Automation의 프로젝트는 개방형 제어 및 프로토콜 환경을 제공하여 이것이 어떻게 성공할 수 있는지 정확히 보여줍니다.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Added Value out of the Box

Liebherr는 IoT Box를 사용하여 생산 데이터로부터 많은 어플리케이션 분야의 부가가치를 끌어내는 인프라를 고안했습니다. 코어는 WAGO PFC200 컨트롤러로, 어떠한 시스템과 기계류에도 연결할 수 있어 최대한의 유연성을 발휘합니다.

WAGO의 연락 담당자

Additional service offerings: