Met ondersteuning van de UiT Narvik University en subsidies van de Noorse regering hebben de scheepsbouwers van Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) een energiemanagementsysteem (EMS) voor een compleet elektrisch aangedreven en dus emissievrij schip ontwikkeld. Een toekomstgericht en innovatief project waarbij WAGO verantwoordelijk tekende voor de centrale automatisering.
In november 2017 werd de "Astrid Helene" te water gelaten voor de eerste testvaart – de puur elektrisch aangedreven catamaran van de viskwekerij, die geen dieselgeneratoren voor noodstroom aan boord heeft, is het resultaat van een samenwerking tussen GMV en de UiT Narvik University: "GMV Zero" werd het project gedoopt. "Zero" staat hierbij voor 0 brandstof, 0 emissies, maar wel 100 procent milieubescherming. De accu's kunnen zowel 's nachts als overdag bij de viskwekerij worden opgeladen, bijvoorbeeld tijdens de middagpauze van de bemanning of tijdens de uitvoering van werkzaamheden waarvoor de 13,97 x 7,6 meter grote catamaran niet hoeft te worden verplaatst.