Op basis van de controller PFC200 heeft WAGO een eenvoudig te gebruiken energiemanagement klaargestoomd voor serieproductie. De nieuwe oplossing biedt de mogelijkheid om alle voor de productie relevante gegevens te meten, via het I/O-SYSTEM van WAGO te verzamelen en vervolgens gebundeld in de PFC200 te laten analyseren. De registratie van meetgegevens wordt een steeds belangrijker instrument bij de energetische optimalisering van bedrijven – dat bewijst ook het bedrijf Georg + Otto Friedrich uit het Duitse Groß-Zimmern.
Energie besparen is trendy. Daarom investeren steeds meer bedrijven in machines die tijdens bedrijf zo min mogelijk energie verbruiken. In de textielproductie is het bijvoorbeeld van groot belang dat dunvloeibare middelen voor de smering van de cyclische productieprocessen worden gebruikt. Deze middelen vloeien echter alleen zo goed, omdat deze in vergelijking met oudere machines heter worden gebruikt. Dit heeft echter twee gevolgen: tijdens bedrijf daalt de mechanische weerstand vanwege de lagere viscositeit. Als gevolg hiervan kunnen kleinere aandrijvingen worden gebruikt. Het dalende aandrijfvermogen laat ook de energiebehoefte dalen – echter alleen tijdens bedrijf. Als de machine standby staat, is de energie-efficiëntie echter veel slechter dan bij de voorganger van de machine. De reden: de olie wordt tijdens stilstand met behulp van een elektrische verwarming op bedrijfstemperatuur gehouden – en deze verwarming verbruikt veel energie.
ArticleTopic
Transparantie in de textielproductie
Wanneer het zinvol is om de machines uit te schakelen en wanneer niet, kan alleen worden vastgesteld met behulp van meettechniek.
WAGO in de praktijk
Referenties en meningen van experts op het gebied van energiemanagement
Als partner en innovator realiseert WAGO tal van interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van energiemanagement mogelijk maken.
Aanbevolen artikelen
Oplossingen voor het energiemanagement
WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.
Ook interessant
Vooruitgang met WAGO
De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.