MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Registratie van energiegegevens: voor elke stap de juiste oplossing

Start u uw energiemanagement of wilt u dieper duiken om verdere besparingen te vinden? WAGO heeft altijd de juiste oplossing voor u.

Met onze modulaire registratie van energiegegevens maken we gebruik van een open en flexibel systeem dat u gemakkelijk kunt installeren en uitbreiden. Of u nu op zoek bent naar een individuele oplossing of gebruik wilt maken van onze standaardoplossing.

Onze prestaties voor uw energie-efficiëntie:

  • Onze standaardoplossing voor tal van toepassingen - management van energiegegevens zonder programmeerkennis

  • Breed productportfolio voor het meten, registreren, tellen en omzetten van uw energiewaarden

  • Ready to use: met onze IoT Box Energy Data kunt u direct aan de slag

  • Gezamenlijke ontwikkeling en realisatie van oplossingen geheel naar uw wensen en eisen

Modulaire registratie van energiegegevens met WAGO

Wij bieden u

MM-30822_website-update_energy-data-acquisition_graphic_2000x1125_blank_de

Meten en registreren

Voor uw nieuwe installatie

Ideaal voor uw nieuwe installatie zijn de plug-in stroomomvormers van WAGO met CAGE CLAMP®-aansluittechniek. Deze omvormers zijn verkrijgbaar met een primair stroombereik van 32 … 2.500 A en varianten voor secundaire stroomwaarden van 1A en 5A. De plug-in stroomomvormers worden op de montageplaat bevestigd; direct op de stroomrail of met behulp van bevestigingsadapter of kabelbinders. Door de redundant uitgevoerd secundaire aansluitingen S1 en S2 kan de omvormer eenvoudig worden kortgesloten.

Een combinatie van stroomomvormer en spanningsaftakking is de stroom- en spanningsaftakking. Deze registreert de energiegegevens direct bij de voedingspunten en beschermt nageschakelde meetapparaten door middel van een beveiligd spanningstraject. De stroom- en spanningsaftakking is verkrijgbaar in de varianten 50 mm², 95 mm² en 185 mm².

Voor uw bestaande installaties

Rogowski-spoelen zijn geschikt voor bestaande installaties. De spoelen zetten wisselstromen betrouwbaar om en kunnen stroomwaarden tot wel 10.000 A meten; in combinatie met de aanbevolen 3-fasen vermogensomvormer van WAGO zelfs tot 4.000 A. Door het deelbare spoellichaam zijn de spoelen ook nog eens ruimtebesparend. Rogowski-spoelen kunnen direct op de 3-fasen modules voor de vermogensmeting worden aangesloten. Dankzij de UL-certificering kunnen Rogowski-spoelen van WAGO wereldwijd in de meest uiteenlopende sectoren worden toegepast. Kabelombouw stroomomvormers zijn eveneens geschikt voor de montage in reeds bestaande installaties, met name als het stroomtraject niet onderbroken mag worden. Als slechts weinig ruimte beschikbaar is, kan de poot volledig worden verwijderd. Deze omvormers zijn verkrijgbaar met een primair stroombereik van 32 … 2.500 A en varianten voor secundaire stroomwaarden van 1A en 5A.

Meten

MID-conformiteit

Door een nauwkeurige energiemeting kan het energieverbruik geoptimaliseerd worden. WAGO biedt hiervoor tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld de energiemeters van de serie 879. Deze zijn MID-conform en daardoor ook geschikt voor applicaties die relevant zijn voor de facturering. De energiemeters zijn uitgerust met push-in CAGE CLAMP met hendel. Dankzij de compacte constructie met een breedte van slechts 72 mm bij de directe meting en een breedte van 36 mm bij de versie voor stroomomvormers heeft u ook nog eens minder ruimte in de schakelkast nodig. Aangevuld wordt het aanbod aan stroom- en energiemeettechniek door plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden. Met de MID-energiemeter van WAGO kunnen deze worden gebundeld tot een complete oplossing.

Omzetten

Veelvoudige signalen omzetten

Stroom, spanning en vermogen moeten na de registratie onder omstandigheden omgezet of gefilterd worden door een bovengeschikte besturing. Met stroom-, spannings- of vermogensomvormers van WAGO kunnen deze gegevens als genormeerd signaal of door middel van de buscommunicatie worden overgedragen.

Vermogensomvormers kunnen stroom en spanning parallel meten en geven deze waarden, omgerekend in vermogen, als analoog normsignaal uit. Als 3-fasen module voor de vermogensmeting kunnen relevante gegevens zoals spanning, stroom, vermogen en harmonischen worden gemeten. De meting is flexibel mogelijk via stroomomvormers of Rogowski-spoelen. Naast een slot voor microSD-kaarten beschikt de 3-fasen module voor de vermogensmeting ook over Modbus®-communicatie-interfaces (RS-485). Het energieverbruik kan permanent in de gaten worden gehouden. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van inschakelbare filterfuncties.

Verwerken

Parametreren in plaats van programmeren

De geregistreerde meetwaarden worden verwerkt door het management van energiegegevens van WAGO. Deze bestaat uit software en een modulair besturingssysteem. De verwerkte gegevens worden voor de energiemonitoring en voor aanvullende analyses, de archivering en de rapportage gebruikt.

Visualiseren

Maximale flexibiliteit

Met behulp van de locatie- en softwareonafhankelijke HTML5-webvisualisatie kunt u uw persoonlijke dashboard configureren. Het dashboard toont de ontwikkeling van de efficiëntie op overzichtelijke, begrijpelijke en onafhankelijke wijze. Zelfs verschillende bronnen en diagramtypes kunnen geïntegreerd worden en bieden zo een goed overzicht van uw energiegegevens.

Cloud

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Uw verbinding met de digitale wereld van het Internet of Things (IoT)

Voor de monitoring van de geregistreerde en verwerkte gegevens kan gebruik worden gemaakt van de cloud. U kunt hierbij kiezen voor de WAGO Cloud of voor een ander cloudsysteem. In slechts enkele stappen heeft u, onafhankelijk van de locatie, een goed overzicht van alle relevante gegevens, kunt u besparingspotentiëlen herkennen en wijzigingen direct aanbrengen.

Eén oplossing voor alles: IoT Box Energy Data

Ready to use-oplossing voor Industrie 4.0

De IoT-Box Energy Data stelt alle noodzakelijke componenten in één box beschikbaar: signaalregistratie met inbegrip van vermogens- en energiemeting, IT/IoT-communicatieprotocollen en een parametreerbare applicatiesoftware met elk tot wel 40 in- en uitgangen maken de gedetailleerde registratie van energiecurven en energieverbruik mogelijk.

Deze gegevens kunnen – zonder IT-kennis – direct aan een cloud of een IoT-platform worden overgedragen. Voor de koppeling van bestaande installaties en machines zijn slechts kleine technische aanpassingen of wijzigingen nodig.

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Productoverzicht

Producten en technologieën voor uw toepassingen

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

JUMPFLEX®-signaalomvormers

De RTD-grenswaardeschakelaar voor RTD-sensoren, potentiometer en weerstanden dient voor de bewaking en melding van de signaaltoestanden van maximaal twee schakeldrempels.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

Potentiaalaftakkingen

In een handomdraai en zonder gereedschap: met de potentiaalaftakkingen van de serie 855 kan een beveiligde meetspanning comfortabel en veilig van een geïsoleerde geleider worden afgetakt.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

Rogowski-spoel

De Rogowski-spoel van de serie 855 is een gesloten inductiespoel (luchtspoel) met een deelbaar spoellichaam en een niet magnetische kern.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Kabelombouw stroomomvormers, serie 855

De compacte en deelbare kabelombouw stroomomvormers zijn uitermate geschikt voor de montage in reeds bestaande installaties.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

3-fasen modules voor de vermogensmeting

Het WAGO I/O-SYSTEM 750 biedt een compleet en perfect op elkaar afgestemd productportfolio voor de energiemeting.

Aanbevolen artikelen

Andere oplossingen op het gebied van energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Procesoptimalisering via de cloud

Steeds meer bedrijven gebruiken de cloud om hun energie- en procesgegevens te visualiseren en te archiveren, of maken gebruik van de cloud om op basis van waarden efficiëntere bedrijfs- en onderhoudsstrategieën te ontwikkelen. Cyber security speelt hierbij altijd een belangrijke rol.

Energiemanagement conform ISO 50001

Sinds oktober 2017 zijn nieuwe eisen voor energiemanagementsystemen conform ISO 50000 van toepassing. Bedrijven moeten nauwkeurig documenteren hoe de energie-efficiëntie verbeterd wordt. Wij laten u zien hoe u aan deze eisen kunt voldoen - en stellen u passende oplossingen voor.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Digitalisering op maat

Voor de digitale transformatie is er niet één oplossing - en dat geldt ook voor het energiemanagement. WAGO ondersteunt u met raad en daad bij het vinden van de voor u geschikte weg.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Gegevens volgens de norm verwerken

Gegevens registreren, visualiseren en analyseren: voor de opbouw van uw energiemanagement biedt WAGO tal van producten en oplossingen.

Ook interessant

Vooruitgang met WAGO

De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie kent vele gezichten, nog meer potentieel en dankzij cyber security ook tal van uitdagingen.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem aan dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen aanzienlijk vereenvoudigt.

Your WAGO Contact

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: