Perfect op elkaar afgestemde hard- en softwareoplossingen

Een verlaging van de aanschafkosten met tot wel 75 procent en een tijdbesparing van tot wel 75 procent: met het markeringssysteem van WAGO markeert u alle geprojecteerde artikelen direct vanuit de projecteringstool – door de automatische overdracht van de gegevens uit het CAE-tool minimaliseert u tijd en fouten!

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Markeringen - voor een beter overzicht in de schakelkast

Met de perfect op elkaar afgestemde hard- en software biedt WAGO performante en individuele oplossingen waarmee u tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden bij de markering van de schakelkast:

  • Directe markering vanuit de CAE-systemen EPLAN, WSCAD of ZUKEN dankzij de interface met de markeringssoftware Smart Script van WAGO; optionele overdracht van gegevens van andere CAE-systemen via de gegevensimport

  • Met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO orderspecifieke, veeg- en krasbestendige markeringen met een lange levensduur afdrukken.

  • Complete markering van de schakelkast met WAGO: de over meerdere regels bedrukbare markeringsstrook zorgt voor meer overzicht in de schakelkast.

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Perfect gemarkeerd met één druk op de knop

Gemakkelijker kan het niet: u heeft het schakelschema in uw CAE-systeem – en met slechts één klik worden de juiste gegevens via de interface direct aan de Smart Printer van WAGO overgedragen.

Direct betekent voor u in dit geval dan ook een maximale tijdbesparing door de automatische overdracht van gegevens, die bovendien het foutpercentage tot een minimum beperkt. Het resultaat is een perfect gemarkeerde schakelkast en een uitstekend overzicht.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Professioneel en geheel in lijn met de norm: Smart Printer

De Smart Printer is dé thermotransferprinter van WAGO waarmee u markeringsstroken, -schildjes en -etiketten voor alle klemmen van WAGO evenals markeringen voor geleiders, kabels en apparaten kunt afdrukken.

De prestaties en de eigenschappen van de printer spreken boekdelen:

  • Lage aanschafkosten

  • Eenvoudige installatie

  • Universeel inzetbaar

  • Geen droogtijd en hierdoor direct gereed voor gebruik

  • Duurzame, veeg- en krasbestendige opdruk

Markeringssoftware Smart Script van WAGO

De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Duidelijke labels maken zoeken overbodig

Dankzij de Smart Printer is het markeren in de schakelkast een eenvoudige en veilige bedoeling. Dat rendeert dubbel bij de bedrading.

VOORDELEN:

  • Snelle, eenvoudige en probleemloze bedrading – dankzij de combinatie van duidelijke markering en overzichtelijk bedradingsschema

  • Zowel na de bedrading als tijdens bedrijf een goed overzicht in de schakelkast – alle markeringen zijn veegbestendig en langdurig leesbaar.

loesungen_schaltschrankbau_D8D_4428_2000x2000.jpg

"Wij maken onze markeringen zelf en besparen hierdoor aanzienlijk op tijd voor bestelling en levering. Dat is echt briljant!"

Thomas Kaifer

Hoofd technische dienst van de firma Janzhoff

Ford_PJO_2378_2_2000x1500.jpg

Klemmen van WAGO voor de schakelkasten bij Ford

Henry Ford was ongetwijfeld een van de belangrijkste pioniers van de moderne automobielproductie. Met de productie aan de lopende band heeft Ford de autobranche voorgoed veranderd. Het permanente streven naar een verbetering van processen is ook vandaag nog diep geworteld in het DNA van het bedrijf. Tijdens de afgelopen bedrijfsvakantie werd in de fabriek in het Duitse Keulen de perslijn, waar onderdelen van de carrosserie van de Fiesta worden gefabriceerd, gemodificeerd en geoptimaliseerd. Hierbij wist een op het eerste gezicht onschijnbaar element het verschil te maken: de rijgklem van WAGO.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: