Eenvoudige, betrouwbare en integrale engineering

Bespaar op tijd én op kosten: om uw planningsproces zo eenvoudig mogelijk vorm te geven, stelt WAGO u alle gegevens, softwaretools en interfaces ter beschikking die u tijdens uw planningsproces nodig heeft.

elektrische Planung_800x800.jpg

Configurator Smart Designer van WAGO

Onze configurator Smart Designer biedt dankzij de diverse interfaces met verschillende CAE-tools (bijv. EPLAN, WSCAD, Zuken) een eenvoudige, betrouwbare en integrale engineering:

  • Webgebaseerde configuratie: te allen tijde en wereldwijd toegang tot projectgegevens – zonder installatie

  • Realistisch projecteren: 3D-visualisatie van uw productconfiguraties

  • Automatische completering: import van railconfiguraties vanuit diverse CAE-tools met hierop aansluitende plausibiliteitscontrole en suggesties

  • Integrale planning van rails: geïntegreerde planning van de railmarkering in de Smart Designer

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Markeringen - voor een beter overzicht in de schakelkast

Minimaliseer tijd en fouten met onze omvangrijke mogelijkheden voor de markering van schakelkasten:

  • Geassisteerde en geautomatiseerde planning van de markering van de schakelkast met de markeringssoftware Smart Script

  • Eenvoudig hergebruik van de markering van de schakelkast uit de CAE-planning: afdrukgegevens direct in de CAE-tool voorbereiden en gegevens via de digitale interface exporteren en voorbereiden voor het afdrukken op een later tijdstip

1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

Gegevens voor de digitale engineering

Voor een snelle en ongecompliceerde constructie met onze producten stellen wij u de benodigde gegevens in alle relevante engineeringsystemen en formaten ter beschikking:

  • Gestandaardiseerde beschikbaarstelling van gegevens: wij ondersteunen uw digitale bedrijfsprocessen met technische en commerciële artikelgegevens.

  • WAGO maakt voor de basis van de digitale tweelingen gebruik van ECLASS op basis van gegevensstandaards zoals ECLASS (Basic/Advanced) of ETIM

1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

CAE- en CAD-gegevens

Bovendien stellen wij u ook op maat gesneden engineeringgegevens en een groeiend aantal digitale tweelingen ter beschikking:

  • CAE-gegevens (EPLAN, WSCAD, Zuken): digitale tweelingen in topkwaliteit overeenkomstig de formaten van de fabrikanten zoals de EPLAN Data STANDARD of het Zuken E3 Premium-certificaat.

  • Ruime keuze aan CAD-gegevens: meer dan 60 gegevensformaten in 2D en 3D en zowel in high als in low level-kwaliteit via de WAGO Part Community beschikbaar

Productzoeker voor stroomverdelers van gebouwen

Parameters in een handomdraai definiëren en comfortabel een voorselectie met passende klemmen voor de stroomverdeler van gebouwen configureren – dat is mogelijk met de nieuwe gratis productzoeker voor etage installatieklemmen. Configuraties kunnen eenvoudig via de interface met de configurator Smart Designer van WAGO worden overgedragen. Installaties van stroomverdelers van gebouwen kunnen van tevoren comfortabel en passend bij de toepassing worden gepland.

WAGO7548_2000_1500.jpg

"Met de Smart Designer ben ik in staat
om met slechts een paar clicks interfaceklemmenstroken en
I/O-modules te configureren.
De online tool stelt altijd de meest actuele gegevens ter beschikking."

Michael Burmester
Head of Process and Product Data Management bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: