Energy Data Management en Load Management van WAGO

Laadinfrastructuur voor e-mobiliteit toekomstgericht integreren

  • 19-8-2022
  • Met modulaire techniek op energie en kosten besparen.

    De opbouw van de laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit is in volle gang. In dit kader is en blijft zowel het openbare als het particuliere opladen van elektrische voertuigen (EV) vanwege de enorme groei van het aantal laadstations een echte uitdaging – in het bijzonder voor het elektriciteitsnet. Steeds meer bedrijven kiezen er dan ook voor om elektrische voertuigen in hun wagenpark te integreren. Het hart van ieder elektrisch wagenpark wordt gevormd door een effectieve en praktijkgerichte laadinfrastructuur – als centrale vermogens- en communicatie-eenheid worden schakelkasten gebruikt, die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de energie over alle laadpunten. Een intelligente besturing van de laadprocessen kan hierbij niet alleen een overbelasting van de desbetreffende infrastructuur vermijden, maar ook een hoger gebruik van duurzame energie bevorderen. Met de techniek van WAGO en de omvangrijke adviesdiensten kan aan de integratie van e-mobiliteit en aan het Load Management integraal vorm worden gegeven – veilig én kosten- en energiebesparend.

    Dynamisch Load Management als integraal Energy Data Management integreren

    Parametreren in plaats van programmeren

    Het Energy Data Management (EDM) van WAGO is de standaardoplossing voor de registratie van energiegegevens, de ontwikkeling van kengetallen en de visualisatie. Het Energy Data Management bestaat uit een webgebaseerde applicatiesoftware in combinatie met een modulair besturingssysteem. Het systeem registreert de meetgegevens van verschillende bronnen, media en invloedfactoren voor de energiemonitoring en verwerkt deze voor aanvullende analyses, archivering en rapportage. Indien nodig kunnen projectspecifieke oplossingen de toepassing dankzij de vrije programmering uitbreiden.

    • Startklaar in een paar stappen

    • Geen speciale programmeerkennis vereist

    • Geïntegreerde cloudconnectiviteit

    Oplossingen voor het loadmanagement van de laadinfrastructuur

    Het Load Management van WAGO is een klantspecifieke oplossing voor de begrenzing van het maximaal aan het netwerk onttrokken netaansluitvermogen, rekening houdend met de actuele opname van alle overige aggregaten in het gebouw.

    • Op maat gesneden voor het individuele netaansluitvermogen

    • Management voor meerdere laadpalen

    • Groeit met het aantal laadpunten

    • Beschermt tegen overbelasting en een dure overschrijding van de vermogenswaarde over 15 minuten

    Voordelen van het Energy Data Management en het Load Management van WAGO

    • Omvangrijke netanalyse bij de start van het project én tijdens bedrijf

    • Open en flexibel systeem: tal van protocollen en interfaces voor een eenvoudige aansluiting van de communicatie tussen verschillende fabrikanten en verbruikers

    • Eenvoudig te installeren en uit te breiden: standaardoplossing voor tal van toepassingen – Energy Data Management zonder programmeerkennis

    • Veelzijdige productkeuze: dynamische, modulaire opbouw van de hardware dankzij een breed assortiment aan producten voor de automatiserings- en verbindingstechniek en Interface Electronics

    MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

    Met het Energy Data Management van WAGO aan de eisen conform ISO 50001 voldoen – en van subsidies profiteren!

    Om aan de strenge eisen aan energiemanagementsystemen conform ISO 50001 te kunnen voldoen, ondersteunt WAGO bedrijven bij de ontwikkeling van een geschikt meetconcept om kengetallen intelligent en toekomstgericht te kunnen definiëren. Een ander pluspunt: het Energy Data Management van WAGO kan zelfs gesubsidieerd worden overeenkomstig het Duitse financieringsprogramma voor energie-efficiëntie in de economie van het federale Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

    controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

    de controller PFC200

    De PFC200 is de basishardware voor het Energy Data Management.

    • Meetwaarden nauwkeurig bepalen, veilig overdragen en ter beschikking stellen.

    • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

    • De bijbehorende communicatiebibliotheken zorgen voor een snel en comfortabel interfacebeheer.

    MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

    Omvangrijke energiemeting door energiemeters (MID) van WAGO

    Energiemeters in schakelsystemen leveren altijd actuele en omvangrijke verbruikswaarden.

    • Energieverbruik analyseren en op tijd optimaliseren.

    • Gemakkelijke installatie, eenvoudige en tijdbesparende aansluiting dankzij push-in CAGE CLAMP® met hendel

    • Ruimtebesparende inbouwbreedte van slechts 72 mm bij de directe meting en slechts 36 mm bij de versie voor stroomomvormers

    • Veelzijdige interfaces: bij factureringsrelevante toepassingen met MID-genormeerde energiemeters – bijvoorbeeld van de serie 879 van WAGO – heeft de gebruiker de keuze tussen twee tarieven.

    • Hier kunnen gegevens geregistreerd en via Modbus® uitgelezen worden – zonder extra hardware.

    • Intuïtieve configuratie en bediening: alle geregistreerde energiegegevens kunnen in de applicatie Energy Data Management van WAGO in overzichtelijke dashboards geïnventariseerd en weergegeven worden.

    Netwerkintegratie en beheer van de laadinfrastructuur:
    In elke fase een individuele oplossing!

    WAGO biedt klantspecifieke oplossingen voor de lastregeling op het gebied van laadinfrastructuur – van planning en realisatie tot inbedrijfstelling.

    1. Analyse van de behoefte en planning

    Zo bespaart u van begin af aan op investerings- en bedrijfskosten, en dat op lange termijn:

    • Netaansluitvermogen en energieprofiel registreren: samen met u controleren we of het op de locatie beschikbare aansluitvermogen met inachtneming van de actuele belasting in het gebouw voldoende is voor het laden van elektrische voertuigen.

    • Intelligent lastmanagement plannen en aanzienlijke besparingen op het gebied van investerings- en bedrijfskosten realiseren: lastpieken vermijden en de netaansluiting optimaal benutten.

    2. Installatie en inbedrijfstelling

    Hoe te voldoen aan de van toepassing zijnde normen en voorschriften van de fabrikant:

    • Gecertificeerde support, bijv. door WAGO Solution Providers: kennis en jarenlange ervaring van diverse fabrikanten van laadpalen, ontwikkeling van individuele oplossingen en professionele, branchegerelateerde support bij de projectplanning en -realisatie

    MM-370195_new.website-page_praxistipp-4_energie_1_2000x1125.jpg

    3. Bedrijf en onderhoud

    Hoe u laadprocessen efficiënt en transparant kunt regelen, bewaken en evalueren:

    • Eenvoudige configuratie, geen programmeerkennis vereist

    • De verwerkte gegevens worden voor de energiemonitoring, aanvullende analyses, de archivering en de rapportage gebruikt.

    • Automatische herkenning van de signalen van de aangesloten meters en sensoren van de software, comfortabele beschikbaarstelling door eenvoudige parametrering voor andere tools voor de analyse van energiegegevens

    • Monitoring van energiegegevens – onafhankelijk van locatie en software via de HTML5-webvisualisatie energiegegevens laten weergeven en maatregelen voor de energie-efficiëntie opstellen.

    • Geïntegreerde Cloud Connectivity – OpenVPN, IPsec en een geïntegreerde firewall garanderen een veilig overdrachtstraject en een veilige opslag van gegevens in de cloud.

    • Alarm bij een schending van de grenswaarden – e-mailnotificatie bij een overschrijding van de drempelwaarde

    MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg

    Ontdek nog meer praktische tips voor de schakelkastbouw

    Praktische hulpmiddelen in de schakelkastbouw. Ontdek onze praktische tips voor de schakelkastbouw. U ervaart onder andere hoe u met minder tijd en moeite uw componenten met gereedschap van WAGO kunt bedraden, of hoe u een veilige en tijdbesparende markering voor alle componenten in de schakelkast kunt realiseren.