CH-1831147_Bild_Klemmleisten_Energy_2000x2000 (1).jpg

Klemmenstroken voor de energiemarkt

Of het nu overeenkomstig de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders (TAB), §14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG) of §9 van de Duitse wet op duurzame energie (EEG) is: WAGO biedt vooraf geconfectioneerde klemmenstroken voor de energiemarkt, die stuk voor stuk op de desbetreffende netbeheerders afgestemd en zonder beperkingen toegelaten zijn:

  • Scheidings- en meetklemmenstroken voor omvormers overeenkomstig de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders (TAB)

  • Stuursignaalklemmenstroken conform § 9 van de Duitse wet op duurzame energie (EEG)

  • Stuursignaalklemmenstroken conform § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG)

Netaansluiting snel en probleemloos tot stand brengen – conform TAB, § 9 EEG of § 14a EnWG

Geen tijdsintensief samenstellen, geen onzekerheid bij de keuring en minder storingsbronnen bij de controle: dat is wat onze vooraf geconfectioneerde scheidingsklemmenstroken voor transformatoren overeenkomstig de technische aansluitvoorwaarden van diverse netbeheerders (TAB) en onze stuursignaalklemmenstroken conform § 14a EnWG c.q. § 9 EEG voor aanstuurbare verbruiks- en opwekkingsinrichtingen bieden. Hierbij minimaliseren de kleurrijke vormgeving van de klemmen en de markeringsstrook met maximaal drie regels fouten bij omvormermetingen, testwerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden. Overigens: de markering is indien gewenst ook met een QR-code met directe link naar het schakelschema mogelijk!

Vooraf geconfectioneerde scheidingsklemmenstrook voor omvormers overeenkomstig de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders (TAB)

In de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders (TAB) is vastgelegd hoe elektrische installaties op het netaansluitpunt moeten zijn ontworpen. Voor omvormersystemen (over het algemeen vanaf >100 A) is het gebruik van een scheidingsklemmenstrook voor omvormers overeenkomstig de aansluitvoorwaarden van de netbeheerders (TAB) (artikelnr. 821-2xx) verplicht. De vooraf geconfectioneerde scheidingsklemmenstroken van WAGO zorgen voor een veilige, normconforme en onderbrekingsvrije afhandeling van meet-, test- en onderhoudswerkzaamheden aan omvormersystemen.

Klemmenblok stroomomvormer; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-200

Klemmenblok stroomomvormer; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; voor 3 stroomomvormers; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-201

Klemmenblok stroomomvormer; voor 3 stroomomvormers; 6,00 mm²; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; 3 omvormers met spanningen en N/PE; 6,00 mm²; meerkleurig
Artikelnr. 821-202

Klemmenblok stroomomvormer; 3 omvormers met spanningen en N/PE; 6,00 mm²; meerkleurig

Klemmenblok stroomomvormer; TAB-NS Nord (14-polig); 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-204

Klemmenblok stroomomvormer; TAB-NS Nord (14-polig); 6,00 mm²; grijs

Klemmenstroken omvormer; TAB NS Nord (22 -polig)
Artikelnr. 821-205

Klemmenstroken omvormer; TAB NS Nord (22 -polig)

Klemmenblok stroomomvormer; Mddenspanningsmeting Bayernwerke; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-206

Klemmenblok stroomomvormer; Mddenspanningsmeting Bayernwerke; 6,00 mm²; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; Laagspanningsmeting Bayernwerke; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-207

Klemmenblok stroomomvormer; Laagspanningsmeting Bayernwerke; 6,00 mm²; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; ED Netze; meerkleurig
Artikelnr. 821-209

Klemmenblok stroomomvormer; ED Netze; meerkleurig

Klemmenblok stroomomvormer; conform DIN FNN 4100; voor stroomomvormerschakeling
Artikelnr. 821-211

Klemmenblok stroomomvormer; conform DIN FNN 4100; voor stroomomvormerschakeling

Klemmenblok stroomomvormer; DEW 21; voor stroomomvormerschakeling; grijs
Artikelnr. 821-212

Klemmenblok stroomomvormer; DEW 21; voor stroomomvormerschakeling; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; Netze Duisburg; meerkleurig
Artikelnr. 821-213

Klemmenblok stroomomvormer; Netze Duisburg; meerkleurig

Klemmenblok stroomomvormer; New Regionetz; voor stroom- en spanningsomvormer; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 821-214

Klemmenblok stroomomvormer; New Regionetz; voor stroom- en spanningsomvormer; 6,00 mm²; grijs

Klemmenblok stroomomvormer; Omvormers tot 100 A SWM München; 6,00 mm²; blauw/grijs
Artikelnr. 821-216

Klemmenblok stroomomvormer; Omvormers tot 100 A SWM München; 6,00 mm²; blauw/grijs

Klemmenblok stroomomvormer; Omvormers 250 A SWM München; voor stroomomvormerschakeling; 6,00 mm²; meerkleurig
Artikelnr. 821-217

Klemmenblok stroomomvormer; Omvormers 250 A SWM München; voor stroomomvormerschakeling; 6,00 mm²; meerkleurig

Klemmenblok stroomomvormer; EWR Remscheid; meerkleurig
Artikelnr. 821-219

Klemmenblok stroomomvormer; EWR Remscheid; meerkleurig

Klemmenblok stroomomvormer; EAM-net laagspanning; voor stroom- en spanningsomvormer; 6,00 mm²; groen-geel/blauw/grijs
Artikelnr. 821-220

Klemmenblok stroomomvormer; EAM-net laagspanning; voor stroom- en spanningsomvormer; 6,00 mm²; groen-geel/blauw/grijs

Uw netwerkgebied staat er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Stuursignaalklemmenstrook conform § 9 van de Duitse wet op duurzame energie (EEG) voor aanstuurbare opwekkingseenheden

§ 9 van de Duitse wet op duurzame energie (EEG) verplicht exploitanten van opwekkingsinstallaties, zoals fotovoltaïsche installaties of blokverwarmingscentrales (BHKW) ertoe om installaties door de netbeheerder of door de directe verkoper op afstand te laten besturen. Bij bestaande installaties met een vermogen van meer dan 25 kW moet het voedingsvermogen tot 70 procent gereduceerd kunnen worden. Waar geen intelligente besturing of EZA-regelaar deze taak voor diens rekening kan nemen, maakt de relaisklemmenstrook van WAGO (art. nr. 821-5xx) de wettelijk voorgeschreven besturing op afstand c.q. het terugleverbeheer conform § 9 EEG mogelijk – en is dus het praktische en normconforme toegangspunt tot de installatie.

Stuursignaalklemmenstrook conform § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG) voor aanstuurbare verbruiksvoorzieningen

§ 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG) is van toepassing op aanstuurbare verbruiksvoorzieningen zoals laadpalen en warmtepompen. Hiermee kunnen netbeheerders de netwerken ontlasten en verbruikers waar nodig netwerkvriendelijk op afstand besturen. De relaisklemmenstroken van WAGO (art. nr.: 821-5xx) maken deze besturing conform § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG) mogelijk – en zijn dus de technische schakel met de netbeheerder.

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Enercity Netz; conform § 9 EEG
Artikelnr. 821-501

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Enercity Netz; conform § 9 EEG

Stuursignaalklemmenstrook; conform § 14a EnWG
Artikelnr. 821-500

Stuursignaalklemmenstrook; conform § 14a EnWG

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering NGN; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 821-502

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering NGN; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering TEN; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 821-503

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering TEN; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Rhein. Netwerkmaatschappij; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 821-504

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Rhein. Netwerkmaatschappij; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Westfalen Weser Netz; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 821-505

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering Westfalen Weser Netz; conform § 9 EEG; 2,50 mm²; grijs

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Artikelnr. 821-506

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Relaisstrook; Uitvoering Westnetz; conform § 14a EnWG
Artikelnr. 821-507

Relaisstrook; Uitvoering Westnetz; conform § 14a EnWG

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²
Artikelnr. 821-508

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Artikelnr. 821-509

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering DIN VDE 4100:2025-05; conform § 14a EnWG; (TAB Westnetz, TAB EER Remscheid, enz.)
Artikelnr. 821-510

Stuursignaalklemmenstrook; Uitvoering DIN VDE 4100:2025-05; conform § 14a EnWG; (TAB Westnetz, TAB EER Remscheid, enz.)

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Artikelnr. 821-511

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
Artikelnr. 821-512

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Uw netwerkgebied staat er niet bij? Neem dan contact met ons op!

MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

Klemmenstrook zelf configureren

U wilt zelf een klemmenstrook conform TAB, § 14a EnWG of § 9 EEG configureren of uw bestaande klemmenstrook uitbreiden? Maak dan gebruik van onze configurator Smart Designer van WAGO. Deze biedt online ondersteuning bij het snel en eenvoudig configureren en bestellen van uw gewenste schakeling - via de groothandel of direct bij WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: