CH-2418517_Text_Image_Package_Market_Launch_Zaphire_Building_Management_Edge_GWA_21_2000x1125

WAGO Zaphire Building Management Edge

Met WAGO Zaphire Building Management Edge (afgekort Zaphire Edge) realiseert u een krachtige gebouwbeheertechniek voor kleine en middelgrote gebouwen. Aanzienlijk sneller en eenvoudiger dan met traditionele BMS-systemen. De gebruiksklare oplossing is gebaseerd op de WAGO Edge PC, artikelnummer 752-9401, waarop de BMS-software reeds vooraf geïnstalleerd is. Na de ingebruikname configureert u enkel de gewenste installaties en functies. Zo creëert u in korte tijd de basis voor een centrale bewaking, visualisatie en aansturing van uw gebouwautomatisering.

Jouw voordelen:

  • Aanzienlijk gereduceerde engineering- en inbedrijfstelling

  • Direct inzetbare BMS-oplossing met vooraf geïnstalleerde software

  • Open architectuur voor de integratie van verschillende disciplines

  • Onafhankelijke communicatie via gestandaardiseerde protocollen

  • Schaalbaar voor nieuwbouw-, moderniserings- en uitbreidingsprojecten

  • Herbruikbare projectstructuren voor consistente implementaties

  • Toekomstbestendig platform met perspectief voor cloud- en hybride bedrijf



From fast commissioning to open system integration

WAGO Zaphire Building Management Edge simplifies building operation and monitoring. Click through the key features here:

CH-2418517_Text_Image_Package_Market_Launch_Zaphire_Building_Management_Edge_GWA_13_2000x1125
752-9401_Container_(2000x1125)

WAGO Edge Computer

Bij hoge eisen aan rekencapaciteit en opslagruimte biedt WAGO met de Edge Computer eveneens een geschikte oplossing. Deze is voorzien van een quadcore-Atom-processor met 1,91 GHz en is uitgerust met een standaard Debian Linux®.Gebruikers kunnen zich hierdoor naar hartelust uitleven en complete automatiseringsprocessen configureren.

Jouw voordelen:

  • Uitgerust met een hoge rekencapaciteit en een schaalbaar geheugen

  • Compact en onderhoudsarm

  • Gebruik van standaardsoftware mogelijk

  • Verkrijgbaar met ATOM-processor in 4, 8 en 16 GB RAM en met i7-processor in 16 en 32 GB RAM



With the WAGO Building Ecosystem, we offer a modular, holistic system that integrates and optimizes all aspects of building automation, building management, and reporting. Learn more about the system's structure, its added value across the building lifecycle, and the services and consulting WAGO provides to support your projects.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: