Beschrijving
De BACnet/IP controller (750-831) verbindt het WAGO I/O-SYSTEM met het BACnet-protocol. Deze controller voldoet aan de vereisten van het BACnet Device-profiel B-BC conform DIN EN ISO 16484-5. De communicatie met andere BACnet-apparaten vindt via BACnet/IP plaats.
De controller stelt de volgende drie functies ter beschikking:
Native server: voor de op de controller aangesloten digitale en analoge in- en uitgangsmodules worden automatisch passende BACnet-objecten per kanaal gegenereerd.
Application server: andere ondersteunde BACnet-objecten kunnen via de programmeeromgeving IEC-61131-3 aangelegd en aan een BACnet-netwerk ter beschikking gesteld worden.
Application client: met de clientfunctionaliteit is de toegang tot objecten en eigenschappen vanaf andere BACnet-apparaten mogelijk.
De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading van de veldbus in lijntopologie mogelijk. Extra infrastructuurelementen zoals een switch of een hub komen hierdoor te vervallen. Beide interfaces ondersteunen Autonegotiation en Auto-MDI(X). Met de DIP-schakelaar kan de laatste byte van het IP-adres of het verkrijgen van het IP-adres per DHCP ingesteld worden. Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de controller. Het apparaat is programmeerbaar conform IEC 61131-3, ondersteunt multitasking en beschikt over een gebufferde real time klok. Het beschikbare datageheugen bedraagt 1 MB. Deze controller (750-831) beschikt over een aansluiting voor een verwijderbaar opslagmedium. Met behulp van een geheugenkaart kunnen bijv. parameters van apparaten, boot-projecten en andere bestanden van de ene controller aan de volgende controller worden overgedragen. Bovendien kunnen de BACnet-trendobjecten gegevens op de SD-kaart opslaan. De geheugenkaart kan door de toegang via FTP als extra directory worden gebruikt. Configuratie en inbedrijfstelling in BACnet-netwerken vinden plaats via de Windows-conforme WAGO BACnet-configurator. De WAGO BACnet-configurator is een zelfstandige software voor inbedrijfstelling, configuratie en beheer. De configurator wordt gebruikt om WAGO BACnet-controllers op te maken en te configureren en om de gegevensuitwisseling tussen de IEC-toepassing en de BACnet-objecten in te stellen. Import- en exportfuncties maken de verdere verwerking van configuratiegegevens mogelijk.