Integratief gebouwconcept: Lanfer Automation brengt verschillende systemen op één lijn – en maakt hiervoor gebruik van het WAGO I/O SYSTEM 750.
Intelligente gebouwen zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing. En het wordt pas écht intelligent als alle technische componenten in één intelligent netwerk met elkaar worden gekoppeld. Lanfer Automation GmbH uit het Duitse Borken maakt hiervoor gebruik van de besturingen van WAGO. Hierdoor wordt niet alleen op energie bespaard, maar worden ook synergieën gecreëerd.
Met een smartphone scant Alfred Lanfer een QR-code op de deur van de vergaderruimte, en treft hierdoor direct een aantal voorbereidingen. Met een klik op het kleine display gaat de zonwering naar beneden en wordt de ruimte verduisterd. Tegelijkertijd wordt het licht gedimd en worden een projector en een scherm uit het plafond neergelaten. "Dat is de presentatiefunctie, die bijvoorbeeld ook door middel van een schakelaar met EnOcean-technologie gerealiseerd kan worden", aldus de directeur van Lanfer Automation GmbH. Het uitgekiende technische "concert" is slechts een tipje van de sluier; de projectontwikkelaar voor gebouwautomatisering uit het Duitse Borken weet nog veel meer te realiseren. Tot eind 2013 heeft het bedrijf het eigen kantoorgebouw volledig opgeknapt en van kelder tot dak uitgerust met innovatieve automatiseringstechniek voor een optimale energie-efficiëntie. Het gehele kantoorgebouw is eigenlijk één grote showroom. "In technisch opzicht zijn de mogelijkheden tegenwoordig vrijwel onbegrensd, in de praktijk wordt daar echter nog te weinig gebruik van gemaakt", aldus Alfred Lanfer. Het Borkense bedrijf laat daarom graag zien wat de mogelijkheden zijn. Het gebouw weerspiegelt echter niet alleen de visionaire filosofie van het in 1979 opgerichte bedrijf. Het gerealiseerde project illustreert veeleer een ingrijpend veranderde denkwijze bij de planning en koppeling van technische installaties.