MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

Het platform met applicaties voor de meest uiteenlopende apparaten garandeert een eenvoudige projectplanning en inbedrijfstelling

Niet alleen projectplanners in de bereiken Energy, Building en Industry profiteren tijdens hun dagelijkse werk van het aanbod aan oplossingen van het WAGO Solutions Platform – ook installateurs weten uit eigen ervaring hoe de oplossingen het werk kunnen vereenvoudigen, en dat vanaf de inbedrijfstelling.

Eén platform voor alle oplossingen

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 procent gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken. Op het platform is al een Grid Monitoring-app beschikbaar. Hiermee kunnen zowel transformatorstations als het nageschakelde laagspanningsnet worden bewaakt. Het gebruik van het WAGO Solutions Platform is naar behoefte in de cloud of on-premise mogelijk.

Applicaties eenvoudig ter beschikking stellen en beheren

Inbedrijfstelling via QR-code

Eenvoudige inbedrijfstelling van controllerapplicaties via een scan van de QR-code: als een project met meerdere verdeelde besturingen is gepland, weet het WAGO Solutions Platform alle voordelen optimaal te benutten. Met de WAGO Mobile-app kan de besturing dankzij een eenvoudige scan van de apparaatcode en de QR-code in een handomdraai via tablet of smartphone in bedrijf worden gesteld.

Intuïtief gebruik

Alle interfaces bedienen zonder een handboek gelezen te hebben: elke gebruiker moet in staat zijn om het platform te bedienen en de gewenste doelen te bereiken, en dat zonder noemenswaardige inspanning en training. Daarom is het platform intuïtief vormgegeven en biedt het een optimale gebruikerservaring.

Overzichtelijke projectplanning

Structureren van installaties en apparaten: met een eenvoudige, hiërarchisch opgebouwde mapstructuur laten we direct zien om welk eindpunt het in uw systeem gaat en is een planning van de te installeren applicaties direct vanaf kantoor mogelijk.

Grootschalige verwerking

Beheer van alle apparaten van WAGO: dankzij de mogelijkheid om de applicaties op de controllers te updaten, is uw applicatie altijd up-to-date en kunt u nieuwe versies snel en integraal uitrollen.

Inzichten in het WAGO Solutions Platform

Applicaties op het platform

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

Krijg een overzicht van alle relevante netparameters in het laagspanningsnet, plan de komende uitbreidingen van het net op een optimale manier en voorkom onnodige uitbreidingsmaatregelen.

Eigen applicaties uploaden

Integreer uw eigen softwareoplossingen. Enige eis aan uw applicatie: de applicatie moet gecontaineriseerd zijn om deze via het WAGO Solutions-Platform uit te rollen.

Lighting Management

Bewaak en beheer de verlichting van afzonderlijke gebouwen/decentrale objecten vanaf één centraal punt en draag de gegevens naar behoefte over aan bovengeschikte managementsystemen.

CH_Philipp-Baumann_2019_02

We have developed an integrated platform for easy commissioning, update and service, as well as for monitoring of your machines and systems.

Philipp Baumann
Product Management Energy

WAGO-app

Via de WAGO-app is een eenvoudige en foutloze inbedrijfstelling van controllers mogelijk. Scan hiervoor de data matrix-code van de controller en een QR-code in de WAGO-app (met smartphone of tablet mogelijk). Vervolgens wordt automatisch een verbinding met het apparaat tot stand gebracht.

Eenvoudige inbedrijfstelling van uw apparaten in drie stappen

QR-code scannen

Scan eerst de in het WAGO Solutions Platform voor de applicatie gegenereerde QR-code met de WAGO-app.

Apparaatcode scannen

Scan vervolgens de apparaatcode op de in bedrijf te stellen controller met de WAGO-app.

Apparaat installeren

De applicatie wordt nu automatisch op de controller geïnstalleerd.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: