MM-408888_GWA_WSP-iMac-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

WAGO Grid Monitoring: relevante netwerkparameters en optimalisering van de uitbreidingsstrategie in een oogopslag.

Het aantal decentrale verbruikers en producenten zal zich binnen afzienbare tijd vermenigvuldigen. De stabilisering van netwerken wordt dan ook een steeds veeleisendere taak. Transparantie en bewaking van het laagspanningsnet, het bepalen van de toestand van het net, wordt steeds belangrijker – en daarvoor is een degelijke monitoring noodzakelijk.

Visualisatie en monitoring van het laagspanningsnet

De oplossing WAGO Grid Monitoring biedt altijd een goed overzicht van de processen in reeds aanwezige of nieuw ingerichte transformatorstations – en dat zonder extra programmering en met een eenvoudige parametrering. Het gebruik in een gesloten netwerk is optioneel mogelijk en garandeert een hoge mate van veiligheid tijdens gebruik. De visualisatie is volledig intuïtief. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van de stromen, de belasting van de transformator en van de uitgangsgegevens. Voor nog meer transparantie kan de analyse van de laststroom voor de berekening van spannings- en stroomwaarden in het gehele distributienetwerk optioneel worden aangeschaft.

De voordelen in een oogopslag

Inbedrijfstelling via QR-code

Eenvoudige inbedrijfstelling van controllerapplicaties via een scan van de QR-code: als een project met meerdere verdeelde besturingen is gepland, weet het WAGO Solutions Platform alle voordelen optimaal te benutten. Met de app van WAGO kan de besturing dankzij een eenvoudige scan van de apparaatcode en de QR-code in een handomdraai in bedrijf worden gesteld.

Nettransparantie

Bepaling van de toestand van het netwerk door het in acht nemen van alle relevante netparameters in het laagspanningsnet:

  • Belasting van de transformator

  • Stroom, spanning, vermogen

  • Vermogensfactor

  • Harmonischen

Bepaling van de nettoestand

  • Berekening van de spanning op alle knooppunten in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen

  • Berekening van de belasting van alle kabels in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen

Gesloten netwerk

  • Veiligheid: gebruik in een gesloten netwerk mogelijk

  • Profiteer van de voordelen van een cloudoplossing in uw eigen gesloten netwerk.

Inzichten in de oplossing

Grid Monitoring – monitoring van het laagspanningsnet

Pakketten

S-pakket

  • Live weergave van transformatoren

  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen

  • Min./max.

M-pakket

  • Live weergave van transformatoren

  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen

  • Min./max.

  • Gegevensexport

Bepaling van de nettoestand:

  • Schatting van de spanningswaarden op ieder knooppunt

  • Schatting van de kabelbelastingen

L-pakket

  • Live weergave van transformatoren

  • Historische gegevens van transformatoren en uitgangen

  • Min./max.

  • Gegevensexport

Bepaling van de nettoestand:

  • Schatting van de spanningswaarden op ieder knooppunt

  • Schatting van de kabelbelasting

Klantspecifieke alarmmeldingen:

  • Configureerbare drempelwaarden

  • Snelle detectie van kritieke toestanden

Voor alle eisen

Integrale oplossing voor het digitale transformatorstation

Met de integrale oplossing van WAGO voldoet u aan de eisen van § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG) – door een veilig netbedrijf, een nauwkeurige analyse en een transparante bewaking van het laagspanningsbereik.

WAGO Grid Gateway registreert de meetgegevens als controllerapplicatie direct vanuit de transformatorstations en draagt deze over aan het beheersysteem. Tegelijkertijd stelt de applicatie alle relevante gegevens voor WAGO Grid Monitoring en WAGO Grid Stabilizer ter beschikking. WAGO Grid Monitoring maakt een continue bepaling van de netwerkstatus mogelijk om optimaliseringspotentieel vroegtijdig te herkennen. WAGO Grid Stabilizer zorgt er dankzij de actieve netstabilisatie voor dat lastpieken gecompenseerd worden en het net altijd in balans blijft. Ervaar meer over deze complete oplossing.

Een platform, alle oplossingen

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

Het WAGO Solutions Platform biedt een groeiend aantal applicaties voor de bewaking, visualisatie en besturing van tal van installaties voor de bereiken Building, Industry en Energy. Hierbij is elke applicatie 100 % gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken.

Inbedrijfstelling in drie stappen

QR-code scannen

Scan met de WAGO-app eerst de QR-code die in het WAGO Solutions Platform is gegenereerd voor de applicatieoplossing.

Apparaatcode scannen

Scan vervolgens de apparaatcode op de in bedrijf te stellen controller met de WAGO-app.

Apparaat installeren

De applicatie wordt automatisch op de controller geïnstalleerd.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: