MM-428786_GettyImages-172979874_2000x2000.jpg

Oplossingen voor het distributienetwerk

Aan distributienetwerken worden steeds strengere eisen gesteld. Of het nu gaat om het groeiende aantal decentrale energieopwekkers, de mobiliteitstransitie, Redispatch 2.0 of de elektrificatie van de sectoren. Al deze factoren stellen hoge eisen aan het distributienetwerk en onderstrepen de sleutelfunctie ervan om de energietransitie te laten slagen met het oog op een klimaatneutrale en veilige energievoorziening. Met onze oplossingen helpen wij u dit doel een stap dichterbij te brengen.

De energietransitie vindt in het transformatorstation plaats

Digital substations are becoming increasingly important because they ensure better controllability and transparency of medium- and low-voltage grids. With WAGO, you will know what is happening in your grid. Our solution, consisting of hardware and software components, supports you on the path to the digital substation for greater grid transparency.

Digitalisering van transformatorstations

Digitale transformatorstations worden steeds belangrijker, aangezien deze voor een betere besturing en transparantie van midden- en laagspanningsnetten zorgen. Met WAGO Application Grid Gateway weet u eindelijk wat er in uw netwerk gebeurt. Onze oplossing met hardware- en softwarecomponenten ondersteunt u op weg naar een digitaal transformatorstation voor meer transparantie van het netwerk.

Overdrachtstations van klanten aansluiten

Als het om de middenspanningsaansluiting gaat, moeten overdrachtstations van klanten op afstand worden aangesloten. Met de software WAGO Application Customer Substation is dat in slechts tien minuten mogelijk: in Duitsland is dat in ongeveer ¾ van de gebieden met een middenspanningsnet mogelijk – hoewel de technische aansluitvoorwaarden per netbeheerder verschillen.

Onze producten in de praktijk

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Energiemonitoring is dé basis voor een verhoging van de efficiëntie van uw verdeling en processen. Onze op elkaar afgestemde energiemeetproducten besparen u veel tijd en moeite bij de registratie van energiegegevens. Stroomomvormers van WAGO zijn de eerste keuze op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verwerkt moeten worden. Op factureringsrelevante meetpunten bieden de energiemeters uitkomst.

Voeding

De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringsprojecten met een groot benodigd vermogen gaat. Als ideale aanvulling biedt WAGO onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), buffermodules en redundante modules.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Switches

Het assortiment aan switches zorgt voor de schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur met uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen.

De robuuste apparaten zijn ontwikkeld voor gebruik in industriële omgevingen en zijn volledig compatibel met de standaards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

Rijgklem van serie WAGO TopJob S.jpg

Rijgklemmen

Grootste keuze aan rijgklemmen van de marktleider. Hier vindt u de beste rijgklemmen voor alle toepassingen en informatie over veelgestelde vragen (FAQ's)! Het performante productportfolio biedt de basis voor uw oplossing in de schakelkast!

Afstandstechniek

De RTU-oplossingen van WAGO maken als platform gebruik van het succesvolle en modulaire WAGO I/O-SYSTEM.

Temperatuurschommelingen, trillingen, schokken of elektromagnetische storingen – u kunt uw afstandstechniek volledig op uw omstandigheden en behoeften afstemmen. Ontdek onze hardware voor toepassingen op afstand.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: