Product Nieuws

Veldaansluiting met hendel nu ook voor 2,5 mm²

  • 3/9/2022
  • Met de performante MCS MIDI geleiderdoorsneden tot 2,5 mm² comfortabel en zonder gereedschap aansluiten.

    De 1-draads female steker MCS MIDI is binnenkort ook met hendel voor geleiderdoorsneden van 0,14 tot 2,5 mm² c.q. 26 tot 12 AWG en een rastermaat van 5 mm beschikbaar. Deze weet te overtuigen met een ideale combinatie van goede performance, compacte afmetingen en een comfortabele bediening met hendel. De steker completeert het connectorportfolio van het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

    Intuïtieve bediening zonder gereedschap

    Dankzij de bediening met de hendel is een eenvoudige bedrading met de hand mogelijk. De hendel kan zonder gereedschap en intuïtief worden bediend. Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij push-in CAGE CLAMP® direct worden aangesloten. De connector heeft een stroombelastbaarheid van maximaal 16 A – en dat bij een inbouwhoogte van slechts 11,5 mm. Deze connector wordt bijvoorbeeld toegepast in de besturing van aandrijvingen, omvormers of stroomvoorzieningen.

    Deze printconnectoren zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen MCS MIDI Classic en MCS MIDI met 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken. Voor maximale veiligheid bij de veldaansluiting zijn de MIDI-connectorsystemen naar wens ook met een vergrendelpal in het midden of aan de zijkant verkrijgbaar. Optioneel kan het connectorsysteem direct worden gemarkeerd.

    Artikelnummers:

    MCS MIDI Classic: 2231-11XX

    MCS MIDI: 2721-11XX

    Beschikbaarheid: kwartaal 4/2022

    Passende producten

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 3-polig; oranje
    Artikelnr. 2231-303/026-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 3-polig; oranje

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 3-polig; Schroefflens; oranje
    Artikelnr. 2231-303/107-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 3-polig; Schroefflens; oranje

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 4-polig; Vergrendelpallen aan zijkant; oranje
    Artikelnr. 2231-304/037-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 4-polig; Vergrendelpallen aan zijkant; oranje

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 5-polig; 2,50 mm²; oranje
    Artikelnr. 2231-305/026-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 5-polig; 2,50 mm²; oranje

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 3-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2721-203/031-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 3-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Klikvoetjes; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2721-205/008-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Klikvoetjes; 2,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2721-205/031-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 6-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2721-206/037-000

    1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 6-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 2,50 mm²; lichtgrijs

    Apparaataansluiting met een rastermaat van 5 mm en 7,5 mm

    Het connectorsysteem voor printplaten MULTI CONNECTION SYSTEM van WAGO is opnieuw uitgebreid. Ervaar meer over de nieuwe 1-draads male steker met hendels en een rastermaat van 5 mm én over de 1-draads female steker met hendels met een rastermaat van 7,5 mm.

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)

    Het MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) van WAGO is een veelzijdig connectorsysteem met overtuigende oplossingen voor uw toepassingen. Het systeem bestaat uit 7 productfamilies met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt met een doorsnedebereik van 0,08 tot 25 mm2 tal van toepassingsmogelijkheden.

    buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

    Snelle aansluiting: connectoren

    Connectoren voor de aansluiting van kabels en voor de signaaloverdracht: voor iedere toepassing vindt u bij ons de passende connector. Op de printplaat, in de schakelkast of voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen – met de connectoren van WAGO kunt u snel en eenvoudig de aansluiting met inachtneming van alle vereisten realiseren.

    MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

    Hendelaansluittechniek op de printplaat

    Veilig, intuïtief en zonder gereedschap te bedienen – dat biedt de wereldwijd toegepaste en zelfverklarende hendeltechnologie van de printklemmen en printconnectoren van WAGO voor verschillende geleiderdoorsneden.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: