DALI-sensoren worden voornamelijk via de 2-aderige DALI-kabel (DA+ en DA-) van spanning voorzien. Bij enkele projecten is een "mixed mode" van DALI-verlichtingsarmaturen en -sensoren in een DALI-lijn echter niet wenselijk. In dit geval biedt het ruimtebesparende gebruik van het 2-polige MINI-systeem voor de aansluiting van DALI-sensoren uitkomst. Met behulp van een conventionele installatiekabel (1) van de DALI Master wordt de 2-polige DALI-lijn vanuit de onderverdeling van spanning voorzien. De 2-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) worden aan de conventionele voedingskabel gemonteerd. Voor de integratie van de DALI-sensoren (5) in de DALI-lijn worden 2-polige T-verdelers (3) gebruikt. Aan de T-verdelers worden 2-aderige verbindingskabels (6) voor de doorgaande bedrading en aansluitkabels (4) voor de aansluiting op de DALI-sensoren (5) gebruikt. De sensoren (5) worden ter plaatse met het open uiteinde van de aansluitkabel (4) verbonden.
Stuklijst:
2. 890-1102 en 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01
5. DALI-sensor
6. 891-8982/006-x01
WAGO in de praktijk
Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem
Aansluiting van SMI-aandrijvingen van jaloezieën in een 5-aderig systeem (230 V + SMI)