Handleiding

Spanningsvoorziening 230V van contactdozen in wandgoten met vrije fasekeuze

Beschrijving

Met een klein aantal standaard WINSTA®-componenten kunnen contactdozen in wandgoten snel en foutloos aangesloten worden. De 5-aderige conventionele voedingskabel (1) wordt met behulp van een 5-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) ter plaatse aangesloten. Voor de verdere aansluiting worden de vooraf geconfectioneerde WINSTA®-verbindingskabels (3) eenvoudig ingestoken. Het ene uiteinde van deze kabels is voorzien van een standaard steker, het andere uiteinde van een vooraf geconfectioneerde verdeler. De verdeler is uitgerust met een 5-polige bus voor de systeembedrading van de voedingsspanning 400V en een 3-polige bus. Via een 3-aderige verbindingskabel (5) worden de met een WINSTA®-aansluiting uitgeruste contactdozen in wandgoten aangesloten. Met de witte schakelhendel op de verdeler kan de gewenste fase voor de 3-polige uitgang worden gekozen. Hierdoor kunt u de fasen ter plaatse symmetrisch belasten. De systeembedrading van de voedingsspanning 400V wordt met een 5-aderige verbindingskabel (4) uitgevoerd.

Tips:

  • Bij de gemeenschappelijke installatie van AV- en UPS-netten in een wandgoot is het bijvoorbeeld mogelijk om de installatie voor de AV-voeding in het zwart en voor de UPS-voeding in het wit uit te voeren. Hierdoor kunnen de netten snel en eenvoudig geïdentificeerd worden.

  • Bij meerdere stroomkringen heeft u dankzij de WINSTA®-markeringsschildjes (artikelnr. 770-450) altijd een goed overzicht. De schildjes kunnen met een stift op de bouwplaats gemarkeerd worden.

Stuklijst

1. Conventionele aansluitkabel2. 770-1053. 771-8965/007-101
4. 771-8965/007-101
5. 771-9993/006-x01

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Aansluiting van DALI-sensoren

Ruimtebesparende aansluiting in een DALI-lijn

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: