Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-armaturen in het 5-aderige systeem (230V + DALI) met Linect

Beschrijving

Tijdens de planning staat vaak nog niet vast of de installatie insteekbaar of conventioneel uitgevoerd wordt. Om deze reden worden de armaturen vaak gepland met de universele Linect®-interface. De Linect®-interface van het verlichtingsarmatuur kan met een conventionele bedrading of insteekbaar worden uitgevoerd. Hier wordt de uitvoering met de insteekbare Linect® T-connector weergegeven.

De voeding van de netspanning en van de DALI-bus wordt conventioneel met behulp van door de klant geplaatste installatiekabels (1 + 2) gerealiseerd. Dit is afzonderlijk in twee gescheiden kabels mogelijk of gebundeld in een 5-polige installatiekabel. De aansluiting van de 5-polige WINSTA®-bus en van de trekontlastingsbehuizing (3) wordt ter plaatse gerealiseerd. De Linect® T-connectoren (4) en de geconfectioneerde verbindingskabels (5) worden gebruikt om de netspanning en DALI over te dragen. De DALI-verlichtingsarmaturen (8) zijn voorzien van 5-polige DALI Linect®-interfaces. De Linect® T-connectoren (4) worden op de DALI-verlichtingsarmaturen (8) vastgeklikt. De DALI-sensoren (9) worden in dit voorbeeld via de DALI-bekabeling van spanning voorzien. De 2-draads sensoraansluitkabel (7) is aan één uiteinde voorzien van een 5-polige stekker die op de T-verdeler (6) aangesloten wordt. De sensor (9) wordt met het open uiteinde van de aansluitkabel (7) ter plaatse geïnstalleerd.

Tips:

  • Indien mogelijk dient een standaard lengte voor de verbindingskabels gekozen te worden. Hierdoor minimaliseert u het aantal varianten op de bouwplaats.

  • Voor een gescheiden overdracht van het DALI-signaal en van de 230V-voeding (2 gescheiden voedingskabels) kunt u ook de componenten 1 en 2 gebruiken. De trekontlastingsbehuizing is geschikt voor de aansluiting van 2 voedingskabels (diameter 9 … 13 mm).

Stuklijst:

3. 770-505 en 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x= kabellengte in meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI-verlichtingsarmatuur met Linect®-aansluiting voor verlichtingsarmaturen

9. DALI-sensor

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Aansluiting van DALI-sensoren

Ruimtebesparende aansluiting in een DALI-lijn

Aansluiting van SMI-aandrijvingen van jaloezieën in een 5-aderig systeem (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V-spanningsvoorziening van contactdozen

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: