Handleiding

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Beschrijving

Met een klein aantal standaard WINSTA®-componenten kunnen verlichtingsarmaturen van drie schakelcircuits snel en foutloos met elkaar worden verbonden. De 5-aderige, conventionele voedingskabel (1) wordt met behulp van een 5-poligeWINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) aangesloten. Op de h-verdeler (3) kunnen maximaal drie 5-aderige kabels aangesloten worden. Voor de verdere aansluiting worden de vooraf geconfectioneerdeWINSTA®-verbindingskabels (4) eenvoudig ingestoken. Het ene uiteinde van deze kabels is voorzien van een standaard steker, het andere uiteinde van een vooraf geconfectioneerde verdeler. De verdeler is uitgerust met een 5-polige bus voor de doorgaande bedrading van de 5-aderige kabel en een 3-polige bus voor de aansluiting van de verlichtingsarmatuur. Met behulp van de witte schakelhendel op de verdeler kan het gewenste schakelcircuit voor de 3-polige uitgang worden gekozen. Hierdoor kunt u het schakelcircuit voor de aan te sluiten verlichtingsarmaturen ter plaatse individueel vormgeven. De aansluiting van de armaturen (6) is afhankelijk van de aanwezige aansluiting aan de verlichtingsarmatuur (5).

Tips:

  • Indien mogelijk dient een standaard lengte voor de verbindingskabels gekozen te worden. Hierdoor minimaliseert u het aantal varianten op de bouwplaats.

  • Bij meerdere schakelcircuits heeft u dankzij de WINSTA®-markeringsschildjes (artikelnr. 770-450) altijd een goed overzicht. De schildjes kunnen met een stift op de bouwplaats gemarkeerd worden.

Stuklijst

2. 770-105 en 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* of  771-9993/207-x01*

6. Verlichtingsarmatuur

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Aansluiting van SMI-aandrijvingen van jaloezieën in een 5-aderig systeem (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V-spanningsvoorziening van contactdozen