app1jb 2000x1125

Series 207 - WAGO Installatiedoos

Weinig ruimte en moeilijk bereikbare inbouwgebieden: bij de installatie van plafondspots telt elke handeling. Hiervoor is de 1 Series 207 WAGO Installatiedoos ontwikkeld. In combinatie met de WAGO doorvoerconnectoren van serie 274 en serie 221 maakt zij een snelle, gestructureerde en tegelijk gereedschapsloze bedrading mogelijk – ook bij beperkte ruimte. Voordelen:

  • Passend voor 50 mm plafonduitsparingen

  • Vast verbonden deksel voor meer comfort bij montage

  • Geïntegreerde trekontlastingen voor een veilige installatie

  • Vier geleiderinvoeren voor ronde en lintkabels

  • Beschermingsklasse IP30 voor gebruik binnenshuis



The Smart Solution for Confined Installation Spaces

Lasdoos; Doorgang; voor mantelkabels; voor max. 2,5mm² geleider; IP30; Serie 221, 274; max. 4mm²-klemmen; mit 274-4203; Grootte 1; wit
Artikelnr. 207-4310/201-000

Lasdoos; Doorgang; voor mantelkabels; voor max. 2,5mm² geleider; IP30; Serie 221, 274; max. 4mm²-klemmen; mit 274-4203; Grootte 1; wit

Lasdoos; Doorgang; voor mantelkabels; voor max. 2,5mm² geleider; IP30; Serie 221, 274; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; wit
Artikelnr. 207-4310

Lasdoos; Doorgang; voor mantelkabels; voor max. 2,5mm² geleider; IP30; Serie 221, 274; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4201

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2401

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-2411

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Thoughtfully Designed Down to the Last Detail

Every detail of our junction box has been developed for easy and safe installation. Discover its features and learn how the junction box simplifies ceiling spotlight installation.

jbcall2  2000x1125

Step-by-Step Installation

Every detail of our junction box has been developed for easy and safe installation. Discover their functions here and learn how the junction box makes installation of ceiling spotlights easier.

2000x1125

1. Open the box with a tool (width approx. 5.5 mm), e.g., with a screwdriver (Item No. 206-2115).

handling2jb2000x1125

2. Optional: For surface mounting, secure the box with screws.

handling jb4 2000x1125

3. Break the cable entry cutout openings out of the housing. For cable diameters ≥ 8 mm, the knockout in the cover must also be removed. 

Note: To ensure IP30 protection, unused cable entries must not be broken out.

3

4. Snap the connector into the holder until it clicks into place. Ensure that the connector is securely seated. (audible click).(Click-Here icon). To remove the connector, release the locking mechanism.

handling5jb 2000x1125

5. Connect the conductors.

handing 6jb 2000x1125

6a. Insert the cable into the strain relief and push down the strain relief clip until the cable is securely held.

handling7jb 2000x1125

6b. Insert the cable into the strain relief and push down the strain relief clip until the cable is securely held.

handling8jb 2000x1125

7. Close the cover. 

app2jb 2000x1125

Wire Ceiling Spotlights Quickly and Efficiently

Thanks to its compact design, the junction box is specially designed for installation of ceiling spotlights and other confined installation spaces. It fits through cutouts with a diameter of 50 mm. The permanently attached cover and integrated strain reliefs prevent loose parts and simplify installation.

hero274 2000x1125

Perfect Combination:

WAGO Through Connectors

The junction box accommodates both 221 Series Inline Splicing Connectors and 274 Series multi-pole terminal strips.

The solution with the 274 Series unleashes its full potential: The 4-conductor through connectors of the 274 Series enable easy through-wiring of ceiling spotlights. This makes through-wiring of ceiling spotlights simple and efficient, reducing installation time.

This is the 274 Series:

  • Modular through connector with levers for quick and easy implementation of special wiring

  • WAGO spring pressure connection technology for safe, maintenance-free conductor termination

  • Push-in CAGE CLAMP® and WAGO lever technology for tool-free, easy and fast conductor connection of all conductor types



kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Stuur ons jouw verzoek digitaal

Gebruik ons contactformulier om ons snel en eenvoudig te bereiken. Jouw bericht komt direct bij het bevoegde team terecht - wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.