BACnet®

BACnet®: Produsentuavhengig bygningskontroll

BACnet® (Building Automation and Control Networks) er en dataoverføringsprotokoll for byggautomasjon og -styring. BACnet® forenkler kommunikasjon innen byggautomasjon mellom forskjellige produsenter.

Fleksibel Integrasjon: BACnet® i Byggautomasjon

BACnet® sikrer datautveksling mellom ulike enheter i et enhetlig overordnet system. Det støtter en rekke nettverksteknologier og -topologier, inkludert IP-protokollen, som muliggjør integrering på tvers av systemer for VVS, lysstyring, sikkerhet og brannalarmer på styrings- og automatiseringsnivået.

Oversikt over dine fordeler

Større fleksibilitet, optimalisert energiforbruk og lavere driftskostnader Fremtidssikker og lett utvidbar - BACnet® er det smarte valget for enhver bygning

MM-470621_website-update_BACnet_icon_data-exchange_2000x1125_icon (1).jpg

Standardisert datautveksling for byggautomasjon

Maksimal fleksibilitet takket være teknologi- og produsentuavhengighet

Lavere vedlikeholds- og installasjonskostnader takket være tverrfaglig integrering

Testing av testlaboratorier for kontinuerlig utvikling

MM-470621_website-update_BACnet_icon_tick-sign_2000x1125 (1).jpg

Støtte for ulike kommunikasjons overføringsveier, f.eks. BACnet / IP eller MS / TP

MM-470619_graphic_1-bacnet-netzwerk_2000x1125.jpg

Applikasjonseksempel for et fremtidssikkert HVAC-system

WAGOs BACnet®-produkter tilbyr økonomiske, pålitelige styringsløsninger for et moderne VVS-system og støtter pålitelig nettverksføring av automatiseringskomponenter.

WAGO produktutvalg omfatter BACnet® kontrollere med IP- eller MS/TP-grensesnitt og BACnet IP-feltbusskoblere. WAGO BACnet® konfiguratoren er tilgjengelig for effektiv igangkjøring. WAGO I/O systemet og grensesnitt til buss-systemer, som f.eks KNX® eller DALI, er støttet. Kontrollerne er programmerbare i henhold til IEC 61131-3. Med sitt brede utvalg av standard- og spesialmoduler, er WAGO-I/O-systemet ideelt for ulike applikasjoner innen byggautomasjon.

Oversikt over BACnet/SC

Din sikkerhetsstandard for smarte bygninger - interoperabilitet, effektivitet og fremtidssikker

MM-470619_graphic_2-bacnetsc-netzwerk_2000x1125.jpg

Hva er BACnet/SC?

BACnet/SC (BACnet Secure Connect) varsler en ny æra i moderne IT-infrastruktur. Det er dermed endelig mulig å kryptere de omtrent 25 millioner BACnet-enhetene som er installert over hele verden på grunn av deres 100 % kompatibilitet med eksisterende BACnet / IP eller BACnet MS / TP-nettverk. Utførlige BBMD konfigurasjoner, statiske IP adresser eller ukrypterte telegrammer er nå en saga blott! Med BACnet/SC kan segmenter, nettverk, bygninger eller til og med hele eiendommer kobles til hverandre enkelt og sikkert.

Hva er forskjellen fra BACnet®?

BACnet / SC er et nytt protokollag i OSI / ISO lagmodellen av BACnet® standarden. Denne integreringen i den eksisterende BACnet® standarden gir fordelen av at BACnet / IP eller BACnet MS / TP-nettverk er 100% kompatible med BACnet / SC-nettverket.

Dette betyr at eksisterende BACnet / IP og BACnet MS / TP-nettverk er kryptert ved BACnet® ruting inn i et BACnet / SC-nettverk. For å bytte til kryptert, produsent-uavhengig dataoverføring via BACnet Secure Connect, er ingen ny programmering av BACnet® objektene nødvendig.

Oversikt over BACnet®-porteføljen

WAGOs BACnet®-portefølje er sertifisert av uavhengige testlaboratorier og bærer den globalt anerkjente BTL-logoen, mens BTL-merket er beskyttet over hele verden.

WAGO oppfyller også spesielle krav til lokale markeder, for eksempel med AMEV-sertifikatet.

I tillegg utføres samsvarstester hos et anerkjent og akkreditert testbyrå. Dette sikrer at alle enheter samsvarer med BACnet® standard ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135.

Kompakt Kontroller 100

Den nye kompakte kontrolleren 100 med sanntids Linux®-operativsystem gir brukerne all friheten de trenger: den kompakte kontrolleren kan fritt programmeres med CODESYS, men kan også brukes til IEC 61131-uavhengig engineering.

Edge Kontroller

Edge kontrolleren har en ARM Cortex-A9 firekjerners prosessor og tilbyr et stort utvalg av grensesnitt, inkludert to ETHERNET porter, en CANopen port og to USB porter. Den har også et serielt grensesnitt og fire digitale innganger / utganger for tilkobling av lokale enheter eller sensorer.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Kontrollere

Tilgjengelighet for maskiner og systemer: takket være topp ytelse, lavt strømforbruk, flere grensesnitt, kompakte dimensjoner og en høy grad av sikkerhet, tilbyr våre programmerbare logiske kontrollere (PLS-er) kostnadseffektive automatiseringsløsninger for mange applikasjoner.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Berøringspanel og skjerm

WAGOs berøringspaneler (HMI - Human Machine Interface) forbedrer maskin- og systemdrift samtidig som de tilbyr et fremragende design og avansert teknologi.

Anbefalt lesning

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGOs bygningsøkosystem

Bygnings- og eiendomsforvaltning har utviklet seg betydelig de siste årene, og blir mer og mer intelligent og effektiv på grunn av bygningsautomasjon. WAGO Building Ecosystem som et integrert systemlandskap for bygningsautomasjon, -styring og -rapportering gir det perfekte grunnlaget for dette.

logo_knx_2000x1500.jpg

KNX - standarden i hjem- og bygningssystemteknologi

Planlegging og styring av energieffektive løsninger for mer funksjonalitet og bekvemmelighet samtidig som energikostnadene reduseres.

logo_dali_2000x1500.jpg

Standarden innen belysningskontroll - DALI

"Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) er en kommunikasjonsprotokoll for belysningsapplikasjoner i bygninger.

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester