Tematy

Jakość wynikająca z doświadczenia

WAGO wypracowało własne standardy jakości, które znacznie przekraczają obowiązujące normy.

Nasze produkty spełniają wszystkie kryteria, konieczne dla realizacji kompleksowych zadań. Towarzystwa certyfikujące takie jak LR, DNVGL, ABS, BV, KR, NK, KR, RINA lub PRS potwierdziły ten fakt, także dla najwyższych kategorii przepięć (kat. D, EMC1).

Nasze standardy:

  • Wymagania dotyczące jakości przekraczają znacznie obowiązujące normy.

  • Uznawane na całym świecie certyfikaty

  • Najwyższe kategorie przepięć



Przebadane – 100% bezpieczeństwo

Jako lider na rynku światowym i wynalazca bezśrubowej techniki łączeniowej oferujemy największy wybór złączek listwowych w technice zacisku sprężynowego. Nasze niewymagające serwisowania złączki pracują niezawodnie – nawet po 35 latach. Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych to nie gołosłowna obietnica – potwierdzeniem ich spełnienia są uznane na całym świecie certyfikaty. Poza wymaganiami norm DIN ISO 9001, ISO 14001 oraz IRIS WAGO spełnia także wymogi aprobat dla branży morskiej. Ponadto wszystkie produkty są poddawane wielu testom i pomiarom. Na przykład komponenty do automatyki są badane w naszym własnym laboratorium pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Nasze produkty trafiają do klientów dopiero po pozytywnym przejściu testów i potwierdzeniu zgodności z najwyższymi standardami.

Inspiracja dla Ciebie

Więcej o naszych usługach

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Sprawdzona jakość

WAGO wyznacza wysokie standardy. System zarządzania ochroną środowiska uzyskał certyfikat ISO 14001.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg

Badania laboratoryjne

Aby zagwarantować najwyższą jakość naszych produktów, prowadzimy badania w akredytowanych laboratoriach. Są one ralizowane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami.

Przeczytaj także.

Partner godny zaufania

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x2000.jpg

Lepiej dla wszystkich

Ideę zrównoważonego rozwoju realizujemy na wszystkich płaszczyznach. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec pracowników WAGO, naszych partnerów, środowiska naturalnego i społeczeństwa.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg

Niezawodny transport regionalny i dalekobieżny

W pociągu, w trasie i na dworcach – technika WAGO zapewnia najlepsze, niewymagające serwisowania połączenia dla kolejnictwa.

Przeczytaj więcej.

Budujemy cyfrową przyszłość.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg

Dbałość o pracownika

W WAGO najważniejszy jest człowiek. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, które nasza firma otrzymała jako pracodawca. Oferujemy wiele możliwości rozpoczęcia pracy i kariery w WAGO.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Kreujemy bezpieczną przyszłość

Transformacja w zakresie cyfryzacji nie ominie żadnej firmy. Dlatego tym bardziej należy ją starannie zaplanować, dostosować do własnych potrzeb i określić właściwe tempo. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, narzędzi i rozwiązań.