Trzy tryby pracy zasilaczy przy przeciążeniu lub zwarciu
W ofercie WAGO znajdują się zasilacze pracujące w jednym z trzech trybów obsługi zwarć. Każdy z nich inaczej reaguje na przeciążenie lub zwarcie, co ma bezpośredni wpływ na zdolność wyzwalania zabezpieczeń oraz bezpieczeństwo całego systemu.
1.Tryb stałoprądowy (Constant Current Mode)
W przypadku zwarcia zasilacz ogranicza prąd do określonej wartości – np. 110% wartości nominalnej. Napięcie spada, co zmniejsza moc wyjściową i chroni zasilacz przed przegrzaniem.
Zaleta: stabilizacja prądu chroni zasilacz i odbiorniki.
Wada: trudność w wyzwoleniu klasycznych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych typu S, które wymagają dużego prądu zwarciowego.
2. Tryb stałomocowy (Constant Power Mode)
Zasilacz utrzymuje stałą moc, zwiększając proporcjonalnie prąd i obniżając napięcie. Prąd w trakcie przeciążenia może wzrosnąć do 150% wartości nominalnej.
Zaleta: lepsza kompatybilność z klasycznymi zabezpieczeniami.
Wada: wymaga starannego projektowania układu, gdyż po przekroczeniu 150% prądu nominalnego zasilacz przechodzi w tryb hiccup i nie będzie już w stanie wyzwolić zabezpieczenia
3. Tryb impulsowy (Hiccup Mode)
Zasilacz cyklicznie restartuje się, generując krótkie impulsy prądu. Energia dostarczana jest minimalna, co chroni przewody przed przegrzaniem.
Zaleta: bezpieczny dla przewodów i komponentów.
Wada: zwarcie może trwać długo, a zabezpieczenie po stronie wtórnej nie zostaje wyzwolone. Po usunięciu przyczyny zwarcia może dojść do nagłego i niekontrolowanego uruchomienia maszyny.