energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Smart Grid w sektorze energetycznym

Najnowsze trendy w sektorze energetycznym stawiają już nie na dystrybucję energii, lecz na kontrolę jej przepływu między rozproszonymi wytwórcami energii a jej odbiorcami, przy użyciu inteligentnych systemów sterowania.

Wiąże się z tym konieczność wytyczenia odpowiedniej strategii w zakresie cyfryzacji danych oraz opracowania adekwatnych modeli biznesowych.

Podstawą automatyzacji systemu energetycznego są sterowniki najnowszej generacji oraz systemy IT: sterowniki koordynują pracę rozproszonych podmiotów wytwarzających energię elektryczną, zapewniają łatwą i bezpieczną komunikację w ramach systemu Smart Grid, a dostarczane przez nie dane pomiarowe oraz informacje o stanie aparatury łączeniowej, zabezpieczone przed cyberatakiem, są analizowane w systemach Big Data.

Dla każdego z tych procesów, WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania techniczne i koncepcyjne.

Smart Grid

WAGO na cyfrowym rynku energii

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Smart Grid: lepsza komunikacja w sieciach energetycznych

Transformacja energetyczna wymaga usprawnienia komunikacji – i to nie tylko między poszczególnymi wytwórcami i grupami odbiorców, lecz także modernizacji pod względem technicznym: aby móc zapanować nad coraz większym rozproszeniem oraz fluktuacją w zakresie wytwórstwa energii, należy zintegrować pojedyncze komponenty systemu energetycznego w jednej sieci Smart Grid, obejmującej wszystkie sektory.

W dziedzinie produkcji prądu proces ten już się rozpoczął: nowoczesna technika automatyzacji, zintegrowane w sieci rozproszone magazyny energii, inteligentne lokalne stacje rozdzielcze i wirtualne elektrownie dają możliwość coraz lepszego sterowania siecią przesyłową. Następny krok to modernizacja sieci gazowej i wodociągowej. Również dla nich WAGO ma w swojej ofercie odpowiednie sterowniki. Zalety rozwiązań WAGO:

  • niezawodny pomiar, sterowanie i regulacja w ramach sieci

  • automatyzacja procesów, zarządzanie obciążeniem

  • bezpieczny i realny cenowo dostęp do nawet bardzo oddalonych urządzeń

  • bogate portfolio

  • wytrzymałe produkty, przetestowane w praktyce

  • wszystkie najważniejsze międzynarodowe aprobaty

  • duża elastyczność po stronie podłączania sygnałów i w obrębie protokołów sieciowych

  • łatwa konfiguracja

  • cyberbezpieczeństwo Sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT dla operatorów sieci dystrybucyjnych

  • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Cyfrowy handel energią

Blockchain to cyfrowa platforma umożliwiająca bezpośrednie transakcje między wytwórcami i odbiorcami energii. Dowiedz się, jak to działa i jakie ma to znaczenie dla przyszłości.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Zintegrowana energia: harmonijna współpraca sektorów energetycznego, ciepłowniczego i paliwowego

Dzięki decentralizacji i cyfryzacji sektora energetycznego, w centrum uwagi dostawców pojawiają się także ciepło i paliwa napędowe. Transformacja wymaga pochylenia się nad zagadnieniem magazynowania. Sieci ciepłownicze i gazowe, w przeciwieństwie do sieci energetycznych, nadal oferują duże pojemności. Dlatego technologie Power-to-heat i Power-to-gas coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Mogą one wykorzystywać nadwyżki prądu wyprodukowanego w ekologiczny sposób do produkcji ciepła i możliwych do składowania gazów, takich jak wodór i metan. WAGO wyposaża już producentów takich urządzeń w odpowiedni sprzęt. Równocześnie wspiera dostawców tych mediów przy modernizacji sieci ciepłowniczych i gazowych, tak niezbędnych w dobie przenikania się sektorów energetycznych i rosnącego przepływu energii. WAGO-I/O-SYSTEM staje się tu mocną podstawą systemu automatyki. Zalety rozwiązań WAGO:

  • zintegrowane rozwiązania dla automatyki

  • duża elastyczność

  • możliwość zastosowania bezpośrednio w strefie 2 przestrzeni zagrożonej wybuchem

  • bezpośrednie podłączanie iskrobezpiecznych sygnałów ze stref Ex do iskrobezpiecznych modułów Ex i

  • zintegrowane protokoły telesterowania IEC 60870, IEC 61850 i DNP 3.0

  • funkcjonalność PLC

  • serwer WWW

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

Cloud Connectivity: analiza danych w chmurze obliczeniowej

Korzystnym rozwiązaniem dla gospodarki energetycznej jest chmura obliczeniowa. Dzięki możliwości analizy w chmurze danych z turbin operatorzy parków wiatrowych mogą zwiększyć produkcję energii lub zoptymalizować ich serwis; natomiast na podstawie danych aplikacyjnych i prognoz wiatrowych operatorzy sieci mogą precyzyjnie przewidzieć stan sieci. Podłączenie do chmury jest realizowane poprzez sterowniki WAGO PFC100 i PFC200 z odpowiednim rozszerzeniem firmwaru i biblioteką IEC. Sterowniki te potrafią też automatycznie, w zdrefiniowanych interwałach przesyłać do chmury wyselekcjonowane wartości z obiektu. Komunikacja w ramach protokołu MQTT jest zabezpieczana kodowanym połączeniem TLS. Zalety rozwiązania WAGO Cloud Data Control jako własnej aplikacji z wykorzystaniem chmury:

  • rozproszone pozyskiwanie danych i wizualizacja, niezależnie od lokalizacji

  • połączenie z chmurami WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services lub IBM Bluemix poprzez standardowy protokół MQTT

  • wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu TLS

  • bezpośrednie połączenie obiektu technologicznego z chmurą

  • możliwość rozbudowy istniejących instalacji o sterowniki PFC, realizujące funkcję bram sieciowych IoT

  • możliwość zastosowania wszystkich PFC100 i PFC200

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Połączenie z chmurą

Odczyt parametrów energii, ich cyfryzacja i sprzężenie – to kluczowy aspekt rozproszonego rynku energii. Dzięki prostej aktualizacji, sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Informacje mogą być dalej gromadzone i wykorzystywane do analiz.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Cyberbezpieczeństwo: obrona przed cyberatakiem

Niefrasobliwe podłączenie do Internetu może mieć dla wytwórców energii fatalne skutki. Cyberprzestępcy mogą bez trudu włamać się do dyspozytorni przez system sterowania i odłączyć poszczególne bloki czy układy, a w najgorszym przypadku pozbawić zasilania w energię całe obszary. Na szczęście operatorzy są już świadomi tego zagrożenia, a kwestie cyberbezpieczeństwa zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Sterowniki WAGO są istotnym elementem koncepcji bezpieczeństwa. O ile systemy operacyjne na PC otrzymują co tydzień aktualizację bezpieczeństwa, gdyż nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia przed cyberatakiem, o tyle firmware sterownika WAGO spełnia także odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Zalety rozwiązań WAGO:

  • Sterowniki PFC100 i PFC200 są wyposażone w system operacyjny Linux® czasu rzeczywistego.

  • Sterowniki PFC wykorzystują otwarty system operacyjny, który można dowolnie skalować i aktualizować, oraz który wspiera takie narzędzia jak Rsync.

  • System bazowy Linux® wspiera istotne protokoły bezpieczeństwa i jest stale rozwijany.

  • Obsługa odbywa się za pomocą systemu runtime CODESYS.

  • Bogaty asortyment interfejsów do poszczególnych sieci obiektowych:to CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850 i DNP 3 oraz MODBUS/TCP.

  • Rozwiązania WAGO spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z normami ISO serii 27000.

  • Funkcjonalność on-board-VPN tunel VPN, bezpośrednio przez IPsec lub OpenVPN.

  • Kodowanie danych przeprowadza się już w sterowniku poprzez kod SSL/TLS 1.2

  • Zapewniony jest równoczesny dostęp do danych, transmisja danych do chmury poprzez MQTT lub OPC UA, także bezprzewodowa.

  • WAGO spełnia wszystkie istotne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa IT oraz wiele zaleceń Białej Księgi BDEW dotyczących aplikacji zaopatrzenia w energię i wodę, należących do tzw. „infrastruktury krytycznej“ (KRITIS).

  • Można stosować PFC200 jako skalowalny węzeł sieciowy.

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas