Referencje

Podłączanie falowników za pomocą zacisku z dźwignią - proste, szybkie i bezpieczne!

  • 20.04.2022
  • Instalacje fotowoltaiczne pojawiają się na dachach coraz większej liczby prywatnych budynków. Aby jednak pozyskana ze słońca energia mogła trafić do gniazdek, potrzebne są falowniki. W celu umożliwienia ich jak najszybszego, najprostszego i najbezpieczniejszego podłączania, firma Fronius zastosowała w swoich produktach GEN24 Plus technikę połączeń dźwigniowych WAGO. Jest to obecnie jedyne tego typu rozwiązanie stosowane na rynku falowników fotowoltaicznych.

    German Design Award, Intersolar Award, Red Dot Design Award, Plus X Award - to tylko niektóre z wyróżnień, jakie firma Fronius otrzymała za swój hybrydowy falownik GEN24 Plus. Gdyby istniała nagroda za najprostsze podłączanie falownika do instalacji, to najprawdopodobniej ona również trafiłaby na półkę z trofeami firmy Fronius. W dużej mierze dzięki zastosowaniu wielowtyków WAGO z dźwignią – intuicyjnych w obsłudze dla każdego. To właśnie dzięki nim zarówno tulejki przewodowe, jaki i jakiekolwiek narzędzia są zbędne podczas instalacji falownika GEN24 Plus, co czyni go obecnie unikatem na światowym rynku falowników.

    Niezrównany komfort w połączeniu z najwyższą jakością

    Zastosowanie tak innowacyjnej techniki łączenia było możliwe dzięki wielowtykom WAGO do PCB, a konkretnie systemowi MCS MAXI 6 z serii 831. „Beznarzędziowe podłączanie wszystkich rodzajów przewodów za pomocą dźwigni jest intuicyjnie i możliwe do zastosowania w każdym miejscu na świecie, oszczędza wiele czasu i zapewnia spokój ducha", podsumowuje Ulrich Winter, kierownik ds. sprzedaży w firmie Fronius Germany. Upraszcza to nie tylko instalację hybrydowego falownika po stronie AC i DC, ale także jego serwisowanie. Oprócz intuicyjnie obsługiwanej dźwigni, wysokiej jakości wielowtyki WAGO do PCB wykazują dużą odporność na różnorodne warunki środowiskowe. Można je stosować zarówno na terenach pustynnych, jak i górskich, położonych nawet do 4000 m n.p.m., czyli wszędzie tam, gdzie instalowane są falowniki firmy Fronius.

    To, co teraz brzmi prosto, jest jednak wynikiem prawie czterech lat wspólnej pracy. Oprócz wielowtyków z serii 831, zastosowane rozwiązania od WAGO obejmują dalsze modyfikacje, takie jak fabryczne kodowanie punktów zaciskowych w celu uniknięcia pomyłek oraz fabryczne nanoszenie oznaczeń, aby jeszcze bardziej uprościć podłączanie przewodów na obiektach.

    Jedno spojrzenie i jeden ruch!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    Maksymalne bezpieczeństwo w minimalnym gabarycie

    Dla falowników firmy Fronius WAGO opracowało specjalny rodzaj blokady centralnej, która zabezpiecza wielowtyki do PCB przed niezamierzonym rozłączeniem i dodatkowo zajmuje bardzo mało miejsca. „Aby nasz GEN24 Plus mógł być maksymalnie kompaktowy, blokada nie mogła zajmować dodatkowego miejsca", wyjaśnia Ulrich Winter. W ten właśnie sposób powstał centralny zaczep ryglujący do wielowtyków WAGO. Zapewnia on maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce i dlatego nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wielowtyki znajdują się bezpośrednio obok siebie na przedniej elewacji urządzenia – tak jak ma to miejsce w przypadku GEN24 Plus firmy Fronius. Co więcej, kompaktowa blokada centralna nie powoduje utraty rastra wielowtyków.

    Oprócz beznarzędziowego podłączania przewodów za pomocą dźwigni, instalatorzy zyskują dodatkową korzyść. Centralny zaczep ryglujący można obsługiwać jedną ręką – intuicyjnie, szybko i prosto. Do tego wyróżnia się kolorem, a jego mechanizm działa samoczynnie, sygnalizując zatrzaśnięcie wyraźnym klikiem. Bezpieczna i prosta obsługa oraz forma zaczepu zostały ściśle uzgodnione z firmą Fronius i zaprojektowane zgodnie z jej życzeniami. „Naszym wspólnym celem w firmie Fronius jest poświęcenie klientowi maksymalnej uwagi oraz oferowanie instalatorom praktycznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań”, tłumaczy Ulrich Winter.

    Co dwie głowy, to nie jedna

    „Po czterech latach naszej współpracy jesteśmy niezmiennie pod ogromnym wrażeniem zaangażowania firmy WAGO. Łączy nas fakt, że jesteśmy firmami rodzinnymi, a także to, że ważne są dla nas przede wszystkim niezawodność i wysoka jakości naszych produktów“, mówi Ulrich Winter. To kolejna cecha, która czyni GEN24 Plus wszechstronnym falownikiem hybrydowym. Dzięki zintegrowanej funkcji zasilania awaryjnego stanowi on najlepsze, elastyczne rozwiązanie w obszarze wykorzystania energii słonecznej - zarówno w przypadku fotowoltaiki, magazynowania energii, zasilania awaryjnego, ciepła, jak i e-mobilności. Jako falownik hybrydowy typu „wszystko w jednym" urządzenie cechuje się sprawdzonymi funkcjami, uzupełnionymi o inteligentne innowacje – jak np. zacisk sprężynowych Push-in WAGO z dźwignią.

    Jaki jest montaż przewodów przy użyciu dźwigni?

    Beznarzędziowy

    Szybkie i łatwe oprzewodowanie, bez narzędzi i pomocy innych osób – to właśnie umożliwia technika zacisku z dźwignią w złączkach do PCB i wielowtykach WAGO! Dla użytkowników i instalatorów, szczególnie na obiekcie, jest to znaczące ułatwienie. Ponieważ montaż przewodów nie wymaga narzędzi i odbywa się niemal jednym ruchem ręki.

    Bezpieczny

    Bezpieczeństwo widoczne na pierwszy rzut oka – to właśnie zapewnia dźwignia w złączkach do PCB i wielowtykach WAGO. Gdy dźwignia jest podniesiona, zacisk jest otwarty, a gdy jest opuszczona, zacisk jest zamknięty. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i elektromonterom.

    Intuicyjny

    Intuicyjny montaż przewodów – dzięki dźwigni! Ponieważ obsługa dźwigni jest aż nadto oczywista. Dzięki temu oprzewodowanie złączek do PCB i wielowtyków WAGO jest nie tylko szybkie i proste, lecz także intuicyjne i na dodatek niezwykle uniwersalne – na całym świecie i w każdej branży!

    Przegląd produktów

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB

    WAGO oferuje szeroką gamę produktów, od kompaktowych złączy i wielowtyków z dźwignią do PCB po produkty dla energoelektroniki.

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    Oprzewodowanie systemowe PCB przy zastosowaniu wielowtyków MCS

    System wielowtyków MCS WAGO to uniwersalne rozwiązanie do tworzenia połączeń w dowolnych aplikacjach.

    WAGO w praktyce

    Inne referencje na ten temat

    Energetyka – referencja

    Działasz w branży energetycznej i szukasz nowoczesnych oraz niezawodnych rozwiązań dla realizacji swoich projektów? Daj się zainspirować i kliknij po więcej informacji, gdzie znajdziesz nasze referencje i opisy realizacji naszych klientów.

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.