energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernizacja w każdym obszarze

Automatyzacja sieci energetycznych ma wiele zalet. Należy do nich możliwość monitorowania i zdalnego sterowania. WAGO oferuje w tym względzie dogodne rozwiązania.

Operatorzy sieci mogą wykorzystać technikę WAGO, aby stwierdzić, które elementy infrastruktury wymagają modernizacji. Nasze sterowniki można stosować przy automatyzacji procesów i monitorowaniu obciążenia. Dzięki temu można lepiej wykorzystać pojemność sieci oraz ograniczyć potrzebę układania nowych przewodów.

Automatyzacja sieci

Rozwiązania WAGO dla automatyzacji sieci

energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Intelligent distribution substation of Ingenieurbüro Pfeffer

Inteligentne stacje elektroenergetyczne: klucz do sieci Smart Grid

Podobnie jak tradycyjna stacja elektroenergetyczna, inteligentna stacja elektroenergetyczna łączy sieć średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. Jednak w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, umożliwia również odczyt (także zdalny) różnych danych pomiarowych. WAGO dostarcza wszystkie komponenty konieczne do zbudowania systemu automatyki inteligentnej stacji elektroenergetycznej: sterowniki PFC200 po stronie średniego i niskiego napięcia, panel e!DISPLAY do wizualizacji danych pomiarowych i procesowych bezpośrednio w stacji, oraz kompletną technikę połączeniową. Zalety rozwiązań WAGO:

  • Wszechstronność: programowalne w CODESYS sterowniki zbierają sygnały dwustanowe i analogowe oraz dane z różnych systemów stacji (np. przez Modbus RTU lub IEC 61850).

  • Uniwersalność: nasze sterowniki kompilują dane na protokół komunikacyjny używany przez operatora, np. IEC 60870-5-101/-104 lub IEC 61850 i przesyłają je do dyspozytorni.

  • Komunikacja działa też w przeciwnym kierunku: z poziomu dyspozytorni można przez sterownik odczytywać dane z poszczególnych systemów stacji, na przykład stacji średniego napięcia, zabezpieczeń lub systemów pomiarowych, pochodzących od różnych producentów.

  • Cyberbezpieczeństwo: przepływ danych z i do sterownika WAGO jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem – po pierwsze dzięki kodowaniu danych poprzez TLS1.2, po drugie dzięki tworzeniu bezpiecznych połączeń poprzez IPsec lub OpenVPN, zgodnie z Białą Księgą BDEW.

  • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT

energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Driescher switchgear before delivery

Stacje przesyłowe średniego napięcia: z automatyką na bazie sterowników WAGO

Urządzenia rozdzielcze są podstawowym elementem, który zabezpiecza pracę sieci zasilającej. Aby to zrealizować, warto zbudować automatykę stacji na bazie sterowników WAGO. Po pierwsze, pozwalają one szybko zlokalizować awarię (dzięki podłączonym wskaźnikom zwarcia i doziemienia) i przesłać informacje na jej temat, po drugie, pozwalają zdalnie załączać zautomatyzowane instalacje. Dzięki temu można szybko załączyć poszczególne fragmenty sieci energetycznej i tym samym zminimalizować straty. Zalety rozwiązań WAGO:

  • możliwość szybkiego, ponownego włączenia segmentów sieci

  • kierowanie służb serwisowych bezpośrednio do miejsca awarii

  • stała transmisja wartości niskiego napięcia do dyspozytorni

  • wsparcie przez monitoring pracy systemu utrzymania ruchu (AM) przy kolejnych inwestycjach, dotyczących rozbudowy sieci

energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Substation

Stacje przesyłowe: węzły sieciowe pod kontrolą

Stacje przesyłowe pośredniczą między wytwórcą a dystrybutorem energii odnawialnej. W razie awarii instalacji produkujących energię, na przykład elektrowni słonecznej i wiatrowej, nie jest możliwe doprowadzenie prądu do sieci. Jeśli awaria jest poważna i trwa długo, może doprowadzić do powstania poważnych strat finansowych lub szkód technicznych. Aby zredukować do minimum występowanie awarii lub umożliwić ich szybkie usuwanie, niezbędne jest zdalne monitorowanie stacji przesyłowych, oraz zdalne załączanie urządzeń w przypadku nieplanowanego przestoju. Sterowniki WAGO wykonają to zadanie bezpiecznie i niezawodnie. Zalety rozwiązań WAGO:

  • dokładna lokalizacja awarii

  • szybkie ponowne załączanie segmentów sieci

  • kierowanie służb serwisowych bezpośrednio do miejsca awarii

  • stała transmisja wartości niskiego napięcia do dyspozytorni

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG gas pressure regulating station

Przesył gazu: bezpieczna regulacja ciśnienia

Niezawodna dostawa gazu jest tak samo istotna jak dostawa prądu. Aby ją zagwarantować, niezbędne jest monitorowanie i sterowanie stacjami regulacyjnymi ciśnienia gazu i stacjami redukcyjnymi. Sieć gazowa zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w dobie łączenia poszczególnych sektorów energetycznych. Duża pojemność zbiorników w sieci gazowej stwarza też duże możliwości magazynowania energii. Z tego względu konieczna jest automatyzacja stacji zasilających. Zalety rozwiązań WAGO:

  • szybkie usuwanie awarii

  • pomiar online

  • realizacja złożonych zadań sterowania i regulacji, dzięki funkcjonalności PLC

  • obsługa wszystkich popularnych systemów komunikacji, jak np. PROFIBUS DP lub Modbus RTU/TCP, integracja dowolnego typu sieci obiektowej

  • komunikacja przez protokoły telesterowania IEC 60870 lub DNP 3.0

  • podłączanie sygnałów ze stref Ex 0, 1 i 2 do WAGO-I/O-SYSTEM, dzięki iskrobezpiecznym modułom I/O

  • śledzenie wszystkich danych procesowych – na miejscu lub zdalnie, dzięki zintegrowanej wizualizacji przez Internet

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Flensburg municipal heat transfer station

Stała dostawa ciepła: zawsze odpowiednia temperatura

Węzeł cieplny i związana z nim budowa oraz modernizacja sieci cieplnej, to istotne elementy transformacji energetycznej. W praktyce oznacza to, że zarówno węzły cieplne, jak i stacje przesyłowe ciepła muszą być zautomatyzowane. Klienci oczekują stałych i niezawodnych dostaw ciepła, zwłaszcza w sezonach grzewczych, a każda awaria może mieć fatalne skutki. Zalety rozwiązań WAGO:

  • dokładna lokalizacja awarii

  • szybkie usuwanie awarii

  • pomiar online

  • realizacja złożonych zadań sterowania i regulacji, dzięki funkcjonalności PLC

  • obsługa wszystkich popularnych systemów komunikacji, jak np. PROFIBUS DP lub Modbus RTU/TCP, integracja dowolnego typu sieci obiektowej

  • komunikacja przez protokoły telesterowania IEC 60870 lub DNP 3.0

  • podłączanie sygnałów ze stref Ex 0, 1 i 2 do WAGO-I/O-SYSTEM, dzięki iskrobezpiecznym modułom I/O

  • śledzenie wszystkich danych procesowych – na miejscu lub zdalnie, dzięki zintegrowanej wizualizacji przez Internet

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.