Połączenia odporne na wstrząsy, szybkie w montażu i niewymagające serwisowania

Ze względu na wiele indywidualnych etapów procesu, oprzewodowanie jest najbardziej czasochłonnym etapem budowy szafy sterowniczej. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje technika łączeniowa, która pomaga oszczędzać czas.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Złączki listwowe WAGO z dźwignią, przyciskiem i otworem montażowym

Dzięki technice zacisku sprężynowego oraz trzem wariantom otwierania zacisku zyskujesz połączenia szybkie, odporne na wstrząsy i niewymagające konserwacji:

  • Montaż wtykowy przewodów Push-in CAGE CLAMP®: przewody jednodrutowe i linkowe z tulejką podłącza się przez proste wetknięcie, co pozwala na szybką realizację oprzewodowania.

  • Push-in CAGE CLAMP® jako uniwersalny zacisk: wszystkie inne rodzaje przewodów można podłączać do złączek WAGO przy pomocy przyrządu montażowego.

W zależności od aplikacji, można wybrać następujące warianty otwierania zacisku:

  • Dźwignia: Ten wariant umożliwia łatwy i intuicyjny montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów. Grubsze przewody, które się trudno zginają, można szczególnie łatwo podłączać i odłączać.

  • Przycisk: Do otwarcia zacisku przyciskiem wystarczy dowolny przyrząd montażowy. Pomarańczowy przycisk sygnalizuje miejsce, w którym należy zastosować przyrząd montażowy. Jest to wykorzystywane przede wszystkim do oprzewodowania na obiekcie.

  • Otwór montażowy: Przyrząd montażowy pozostaje w otworze, aż do momentu podłączenia przewodu. Dzięki temu obie ręce mogą swobodnie wykonywać oprzewodowanie. Jest to używane głównie do warsztatowego montażu przewodów.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Szybsze i bezpieczne oprzewodowanie

Po prostu wetknij przewód: w technice zacisku Push-in CAGE CLAMP® WAGO wszystko działa na Twoją korzyść:

  • szybkie oprzewodowanie – to maksymalna oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczeniu czynności montażowych, a w przypadku większości rodzajów przewodów – wyeliminowanie narzędzi

  • optymalne oprzewodowanie – możliwość rezygnacji z serwisowania, bo wszystkie przewody są trwale podłączone

  • pewne oprzewodowanie – maksymalna sprawność instalacji dzięki połączeniom wysokiej jakości

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

Złączki listwowe do każdego zadania

Złączki listwowe z serii TOPJOB® S są dostępne w wersjach z przyciskami, dźwigniami i otworami montażowymi. Do każdej aplikacji można znaleźć odpowiednią złączkę. Technika zacisku Push-in CAGE CLAMP® sprawia, że wszystkie złączki można oprzewodować ręcznie – szybko i pewnie.

KORZYŚCI:

  • Złączki z dźwigniami umożliwiają beznarzędziowy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów. Dźwignia sprawia, że zacisk pozostaje stabilnie otwarty bez użycia siły, dzięki temu obie ręce można wykorzystać do montażu przewodów.

  • W przypadku złączek z przyciskiem, zacisk można otworzyć dowolnym narzędziem.

  • Złączki listwowe z otworem montażowym pozwalają na komfortowe podłączanie przewodu przy pomocy przyrządu montażowego – wtyka się go do otworu i pozostawia, aby utrzymać zacisk w pozycji otwartej. W tym czasie można obiema rękami podłączać przewody.

Osoba kontaktowa z WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami