Redukcja kosztów magazynowania i montażu

Teraz możesz zamówić w  WAGO nawet jedną, pojedynczą  listwę zaciskową, która będzie odpowiadać Twoim wymaganiom – a  to oznacza redukcję nakładów pracy nawet o 92%*.

*źródło: 2017 iSW, Uniwersytet w Sztuttgarcie

Konfigurator WAGO Smart Designer

Aby zminimalizować nakład pracy i liczbę błędów podczas montażu komponentów, można skorzystać z naszego konfiguratora online – Smart Designer. Zaprojektuj i  zamów indywidualne listwy zaciskowe oraz utwórz ich cyfrową dokumentację produkcyjną.

  • eksport specyfikacji i  schematu montażowego w  formacie PDF z  programu Smart Designer do tworzenia dokumentacji produkcyjnej

  • produkcja na zamówienie: dostarczamy indywidualne listwy zaciskowe w pełni zmontowane wraz z opisem w ciągu zaledwie 5 dni (w zależności od dostępności w magazynie)

schaltschrank_smartData_Karton_Haende_2000x1125.jpg

Większa wydajność dostępna w każdej chwili

Aby lepiej zapanować nad natłokiem zleceń oraz zredukować koszty magazynowania i montażu, możesz zamówić w WAGO gotowe listwy zaciskowe – a nawet 1 sztukę! Po prostu uruchom Smart Designer i zaprojektuj ją, skonfiguruj, a na koniec wyślij zamówienie! Oczywiście do dyspozycji masz całą paletę produktów WAGO – od złączek listwowych, poprzez zasilacze, aż po sterowniki. Gotową listwę dostaniesz w ciągu kilku dni roboczych.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Więcej miejsca w szafie sterowniczej

Jednym z największych wyzwań przy produkcji szaf sterowniczych jest zmieszczenie coraz większej liczby funkcji na coraz mniejszej przestrzeni. WAGO podejmuje to wyzwanie i oferuje produkty, które rzeczywiście zajmują coraz mniej miejsca. Dobrym przykładem są elektroniczne wyłączniki nadprądowe, których obudowy mają zaledwie 6 mm szerokości. Nie tylko zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, lecz także pozostawiają więcej miejsca w szafie dla innych urządzeń.

Osoba kontaktowa z WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami