Zgrany duet – sprzęt i oprogramowanie

O 75% niższe koszty zakupu, do 75% oszczędności czasu: system oznaczania WAGO pozwala na opisanie wszystkich artykułów bezpośrednio w programie do projektowania – zmniejsz liczbę błędów i skróć czas realizacji dzięki automatycznemu przesyłaniu danych drukowania z narzędzia CAE!

Większa przejrzystość w szafie sterowniczej

Dzięki idealnie dopasowanemu sprzętowi i oprogramowaniu WAGO oferuje wydajne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapewniają one większą oszczędność czasu i zapobiegają błędom w opisie szaf sterowniczych:

  • bezpośrednie drukowanie oznaczników z systemów CAE EPLAN, WSCAD lub ZUKEN za pośrednictwem interfejsu do oprogramowania WAGO Smart Script; opcjonalny transfer danych z innych systemów CAE

  • drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer umożliwiająca drukowanie trwałych, odpornych na promieniowanie UV i ścieranie etykiet i oznaczników

  • kompletny opis szafy sterowniczej razem z WAGO: większa przejrzystość w szafie sterowniczej dzięki wielowierszowemu opisowi na pasku oznacznikowym

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Idealne oznaczanie jednym kliknięciem

To takie proste: posiadasz schemat obwodu w  systemie CAE i jednym kliknięciem przesyłasz wszystkie dane dotyczące opisu elementów poprzez interfejs bezpośrednio na drukarkę Smart Printer WAGO.

Co to oznacza dla użytkownika? Maksymalną oszczędność czasu dzięki automatycznemu przesyłowi danych, który jednocześnie redukuje liczbę błędów. Efektem jest skrojona na miarę szafa sterownicza o przejrzystym układzie.

beschriftung_2000x1500px.jpg

Profesjonalna i zgodna ze standardami drukarka Smart Printer

Smart Printer to drukarka termotransferowa WAGO, umożliwiająca drukowanie pasków, tabliczek i etykiet oznacznikowych dla wszystkich złączek WAGO oraz do przewodów, kabli i urządzeń.

Jej wydajność i zalety mówią same za siebie:

  • niewielki koszt zakupu

  • prosta instalacja

  • uniwersalne zastosowanie

  • możliwość montażu bezpośrednio po wydruku (nadruk termotransferowy)

  • wytrzymały nadruk, odporny na ścieranie i promieniowanie UV

Oprogramowanie WAGO Smart Script do tworzenia oznaczników

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia i drukowania indywidualnych oznaczników!
Drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer i oprogramowanie WAGO Smart Script tworzą wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do indywidualnego oznaczania pojedynczych elementów, takich jak złączki, etykiety, tabliczki znamionowe i oznaczniki przewodów, jak również kompletnych rozdzielnic i szaf sterowniczych.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Czytelne oznakowanie – i niczego nie musisz szukać

Dzięki drukarce Smart Printer tworzenie oznaczników do szafy sterowniczej jest zawsze łatwe i bezpieczne. A podczas montażu przewodów zwraca się z nawiązką.

KORZYŚCI:

  • Oprzewodowanie wykonuje się szybko i łatwo dzięki zastosowaniu czytelnych oznaczników i przejrzystych schematów połączeniowych.

  • Nawet po zamontowaniu przewodów i w trakcie eksploatacji zostaje zachowana przejrzystość połączeń w szafie sterowniczej – wszystkie opisy są odporne na ścieranie i przez cały czas czytelne.

Osoba kontaktowa z WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami