Zarządzanie budynkami i nieruchomościami
Rozwiązanie WAGO dla sklepów i marketów
Całkowita koncentracja na podstawowej działalności
W jaki sposób sprzedawcy mogą poradzić sobie z wyzwaniami technicznymi podczas codziennej działalności? Z pomocą przychodzi rozwiązanie WAGO do zarządzania budynkami, będące połączeniem gotowego oprogramowania aplikacyjnego i rozwiązania w chmurze. Wszystkie niezbędne komponenty do rejestrowania danych eksploatacyjnych i statusów systemu, przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz wizualizacji są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Dzięki temu możliwe jest wygodne oraz niezależne od lokalizacji i urządzeń zarządzanie sklepami. Odbywa się ono za pośrednictwem nowoczesnego systemu wizualizacji webowej i nie wymaga utrzymania infrastruktury IT.
Łatwa konfiguracja zamiast programowania
Zalety systemu są widoczne już podczas uruchamiania. Zgodnie z mottem: „konfiguruj zamiast programować“, aplikację można skonfigurować poprzez intuicyjny interfejs użytkownika bez znajomości języków programowania i osobnych narzędzi. Oprogramowanie aplikacyjne zawiera wszystkie istotne funkcje, łącznie z monitorowaniem i alarmami. Jeśli masz kilka identycznych sklepów, do których chcesz przenieść swoją konfigurację, to nasze rozwiązanie pomoże Ci w tym. Zapewnia ono łatwe kopiowanie i przenoszenie ustawień.
Swoboda w tworzeniu własnych koncepcji
Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie daje więc właścicielom pewność, że wszystkie normy jakościowe są spełnione, a sprzęt w sklepach jest skonfigurowany zgodnie z ich wymaganiami. Jednocześnie wysoki stopień elastyczności i skalowalności systemu pozwala na dostosowanie go do różnych potrzeb. Sprzedawcy mają więc pełną swobodę w realizacji indywidualnych koncepcji w swoich sklepach i zapewnieniu swoim klientom niezapomnianych wrażeń podczas zakupów.
Obszary zastosowań:
stacje benzynowe, sieci warsztatów samochodowych
supermarkety, drogerie
centra handlowe, dyskonty nieżywnościowe
centra logistyczne
centra wyprzedażowe, sklepy odzieżowe
{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBDQTUwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000CA50","quote":"Dzięki rozwiązaniu WAGO do zarządzania budynkami i nieruchomościami, sprzedawcy mogą łatwo zarządzać swoimi sklepami za pomocą nowoczesnego interfejsu użytkownika.","modifiedtime":"2026-07-07T06:02:21+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-10487_full_Euroshop_2020_Rothermel_2000x1500.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnelppOHhNakk0TWpjek56UTVNVGs1T0M4eU1EQXdYMDFOTFRFd05EZzNYMloxYkd4ZlJYVnliM05vYjNCZk1qQXlNRjlTYjNSb1pYSnRaV3hmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGE5ZmQ1Mzc0NmY3ZjRkNDAzYWU1ODZjZmFmOTgxY2M4MDM2YWMxNTVjOWJiNTYyNTBiNTY5MjllOGUxNzg1YTU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFl5OHhNakk0TWpjek9EQTRNVGd5TWk4eE5qQXdYMDFOTFRFd05EZzNYMloxYkd4ZlJYVnliM05vYjNCZk1qQXlNRjlTYjNSb1pYSnRaV3hmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGM2Mzg5ZWJiNmQ4N2Q0ZWU5YmM1YzE0YmQyYzA0MjI2Nzc1MGRhOTRhNzRjNjY1ZWU1MDVlYzc1N2EzNGVkYzQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd6T1M4eE1qSTRNamN6TnpZeU16QTNNQzh4TWpnd1gwMU5MVEV3TkRnM1gyWjFiR3hmUlhWeWIzTm9iM0JmTWpBeU1GOVNiM1JvWlhKdFpXeGZNakF3TUhneE5UQXdMbXB3Wnd8OTNiM2M3MWE3Mzc3MWMxZTVmMmQxZWYyMGMzMDc4MTlkZDA2YTAwYzk0OWMyMTQ4OGU5N2NjODcyNThhZGM2Nw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd6T1M4eE1qSTRNamN6TnpZNE9EWXdOaTh4TURJMFgwMU5MVEV3TkRnM1gyWjFiR3hmUlhWeWIzTm9iM0JmTWpBeU1GOVNiM1JvWlhKdFpXeGZNakF3TUhneE5UQXdMbXB3Wnd8OWNjZTcxNDRlNzlhMGVlY2FmZTM0ODAzMDJjNzA1Y2YyMzMzN2VjZjRkY2U0NTE4NWU5ODg1ZGU3NGQwYzc0OQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd6TlM4eE1qSTRNamN6TnpjMU5ERTBNaTgzTmpoZlRVMHRNVEEwT0RkZlpuVnNiRjlGZFhKdmMyaHZjRjh5TURJd1gxSnZkR2hsY20xbGJGOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDdhMTQxMDVlZGU4N2JkNDBiZjFmYjdlZjhiMzc0NjI0OGQxYjY5ZjAzZWQ1NTIwNzAzYmVkMWUyZTI3YjI1YTY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6TXk4eE1qSTRNamN6TnpneE9UWTNPQzgwT0RCZlRVMHRNVEEwT0RkZlpuVnNiRjlGZFhKdmMyaHZjRjh5TURJd1gxSnZkR2hsY20xbGJGOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDE2MTFjNjEyYzJjYzNkMjNhNjY0ZTE2ZjhhNWRjYzlmNWUzMzE2NzMxNDk5ZDVkYWEzNGNlOGNiMWIwOWM0Yzk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-10487-full-Euroshop-2020-Rothermel-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZ3hZaTh4TWpJNE1qY3pPREF4TmpJNE5pOHlNREJmVFUwdE1UQTBPRGRmWm5Wc2JGOUZkWEp2YzJodmNGOHlNREl3WDFKdmRHaGxjbTFsYkY4eU1EQXdlREUxTURBdWFuQm58YzMyNmNmNWE2ZjNiM2M2NzUxM2I4MTIyYjdkMmRmNTJiODc5ODgxMDkxMjRhMWI0NzZhNDc1Y2ZlMzBhYzVhNQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1783404141795,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Stephan Rothermel, Business Development Building w WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQkcxRSIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-02-06T12:57:05+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Korzyści dla Twojego projektu
- konfiguracja zamiast programowania: proste tworzenie funkcji sterowania i regulacji
- bezpieczeństwo inwestycji i wysoka skalowalność całego rozwiązania
- hierarchiczna prezentacja nieruchomości
- duża użyteczność i dostępność: łatwa obsługa, zarówno lokalnie jak i zdalnie
- raport energetyczny: dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii dla poszczególnych systemów budynku lub dla wszystkich systemów, w tym analiza porównawcza dla wszystkich oddziałów sklepu
- zapisywanie komunikatów o usterkach np. dla ogrzewania
- rejestracja trendów: wsparcie przy analizie zgłoszeń od użytkowników, możliwość połączenia różnych systemów technicznych z chmurą WAGO
- roll-out: proste powielanie rozwiązania na inne obiekty w ramach sieci handlowej
- rozwiązania multi-cloud: jednoczesne połączenie z kilkoma chmurami np. AWS i SAP, IBM, WAGO Cloud
- centralna koncepcja ról i uprawnień: zdefiniowana koncepcja dostępu dla grup użytkowników do poszczególnych systemów budynkowych