CH-1751783_New_Website_Home_Automation_Product_Website_03_2000x2000 (1).jpg

WAGO Home Automation

Z WAGO Home Automation inteligentne sterowanie oświetleniem, żaluzjami i gniazdami staje się standardem. Profesjonaliści z branży elektrycznej zyskują rozwiązanie, które łączy wysoką jakość, elastyczność oraz szybkie i łatwe uruchomienie. WAGO Home Automation obejmuje łącznie osiem modułów radiowych dostępnych w dwóch wariantach: Matter® over Thread® i Matter® over Wi-Fi®. Oba warianty obejmują po cztery produkty.


Korzyści:

  • certyfikat VDE oraz rozwój zgodny z IEC 62443-4-1

  • obsługa standardu Matter® – komunikacja poprzez Thread® lub Wi-Fi®

  • niewymagająca serwisowania technika zacisku sprężynowego, beznarzędziowa technika zacisku z dźwignią oraz ergonomiczny design

  • proste uruchomienie za pomocą WAGO App


Moduły radiowe WAGO Home Automation będą dostępne od lipca 2026.

Time to make a smart move – poznaj WAGO Home Automation

Śledź aktualne informacje

Moduły radiowe WAGO Home Automation do sterowania oświetleniem, gniazdami i żaluzjami będą dostępne od lipca 2026 roku. Ściemniacz będzie dostępny od października 2026. Zapisz się do newslettera WAGO i bądź zawsze na bieżąco!

Przegląd produktów

WAGO Home Relay, 16 A

Inteligentne gniazda – to możliwe: zastosowanie WAGO Home Relay pozwala w prosty sposób przekształcić standardowe gniazda w inteligentne punkty zasilania. Dzięki prądowi wyjściowemu do 16 A rozwiązanie to doskonale sprawdza się również przy większych odbiornikach podłączanych do gniazd elektrycznych.

WAGO Home Relay 6 A

Do 2-kanałowego sterowania oświetleniem, wentylatorów łazienkowych oraz innych odbiorników elektrycznych o niewielkiej mocy idealnie sprawdza się WAGO Home Relay o prądzie wyjściowym do 6 A.

WAGO Home Blind Control, 3 A

WAGO Home Blind Control to moduł radiowy o prądzie wyjściowym do 3 A. Przeznaczony jest do inteligentnego sterowania żaluzjami lub roletami elektrycznymi.

WAGO Home Dimmer

Moduł radiowy WAGO Home Dimmer robi dokładnie to, co obiecuje jego nazwa – płynnie reguluje natężenie światła. Inteligentne sterowanie sprawia jednak, że potrafi znacznie więcej: zwiększa efektywność energetyczną oświetlenia.

Aplikacje WAGO

Funkcja "Home Setup" rozszerza WAGO App, wspierając rozwiązania WAGO Home Automation oraz pracę elektroinstalatorów. Dzięki niej - już na etapie tworzenia projektu i jeszcze przed instalacją u klienta - można dodać i skonfigurować urządzenia, skanując kody Matter® QR Codes®. Dodatkowo WAGO stworzyło aplikację WAGO Home Setup, która umożliwia proste uruchomienie i bezproblemowe przekazanie instalacji klientowi. Teraz dzięki aplikacji może on w prosty sposób zaimportować do wybranej centrali Smart Home konfigurację przygotowaną przez elektroinstalatora.

WAGO Home Automation

Sposoby zakupu i informacje o Smart Home

mm-40506_gwa_where-to-buy_2000x1125_.jpg

Gdzie mogę kupić WAGO Home Automation?

Produkty WAGO Home Automation będą dostępne w hurtowniach elektrycznych. Moduły radiowe będą dostępne również online, w sklepie internetowym WAGO. Zamówienia można składać zarówno bezpośrednio w WAGO – z kontem klienta, jak i bez rejestracji, u wybranych partnerów handlowych, korzystając z opcji „Where To Buy”.

CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_25_2000x1125.jpg

Z WAGO do Smart Home

Bez programowania. Bez kucia ścian. Bez skomplikowanego uruchamiania. Dzięki automatyce budynkowej WAGO, elektrycy śmiało wkraczają w świat automatyki domowej swoich klientów – zarówno w nowych budynkach, jak i przy modernizacji istniejących instalacji.

To może Cię zainteresować

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Praktyczne wskazówki

Efektywne wykorzystanie produktów WAGO: zapewniamy fachowe doradztwo i praktyczną pomoc w bezpiecznym oraz skutecznym korzystaniu z naszych produktów i rozwiązań.

MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Instalacje budynkowe

Montaż klasyczny z wykorzystaniem złączek instalacyjnych czy wygodne rozwiązania wtykowe z WINSTA®? Każda metoda instalacji elektrycznej znajduje wsparcie w bogatej ofercie produktów techniki łączeniowej, zaprojektowanych z myślą o dynamicznie zmieniających się wymaganiach nowoczesnych instalacji budynkowych.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Technika łączeniowa

Łatwo, bezpiecznie, bez konieczności serwisowania: dla szyn montażowych, puszek rozdzielczych, płytek drukowanych lub jako wielowtyki w kanale kablowym czy też w szafach sterowniczych: WAGO oferuje odpowiednią technikę połączeń elektrycznych dla każdego obszaru.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: