Rozwiązania dla Twoich zastosowań

Bez względu na to, czy chodzi o tabor kolejowy, technikę sygnałową czy dworce – produkty WAGO nadają się do każdej aplikacji kolejowej, w której płynie prąd oraz są przesyłane i przetwarzane sygnały. Nie bez powodu operatorzy, producenci i dostawcy aplikacji kolejowych oraz techniki sygnałowej stawiają na WAGO. Od 1977 roku jesteśmy pionierem techniki połączeń elektrycznych – technika zacisku sprężynowego pozwala nam wyznaczać nowe standardy w transporcie szynowym.

Infrastruktura na dworcach kolejowych

Na stacjach oraz w głównym holu dworca kolejowego wykorzystywane są różne systemy i urządzenia zasilane prądem, z tego względu konieczne jest ciągłe monitorowanie ich prawidłowego działania. Należą do nich na przykład systemy sterowania oświetleniem, systemy ewakuacji, czy rozdzielnice niskiego napięcia, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnym. W ofercie WAGO dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do niezawodnego zasilania oraz rejestrowania danych dla szerokiej gamy sygnałów analogowych i dwustanowych.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Technika WAGO w pojazdach szynowych

Od ponad 40 lat produkty WAGO są stosowane w transporcie szynowym. Szybka i łatwa w obsłudze oraz niewymagająca serwisowania technika połączeń sprężynowych, a także doskonała jakość styku, to tylko kilka z powodów, dla których ta odporna na wstrząsy technika sprężynowa stała się standardem w branży. Produkty WAGO można znaleźć na pokładach lokomotyw elektrycznych i spalinowych, w pasażerskich wagonach kolejowych, pojazdach piętrowych oraz w pojazdach trakcyjnych pociągów regionalnych i dalekobieżnych, a także w tramwajach i metrze.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Zastosowania w pociągach

Dzięki bogatej ofercie produktów dla techniki połączeń elektrycznych, modułów interfejsowych czy automatyki WAGO, użytkownik ma do dyspozycji szybkie, łatwe w instalacji oraz niezawodne rozwiązanie (jak np. system wielowtyków MCS) do każdego typu zastosowań – od aplikacji na ograniczonej przestrzeni w układach sterowania drzwiami, oświetleniem i klimatyzacją, aż do wymagających wytrzymałości napędów i falowników, tablic rozdzielczych, skrzynek bezpiecznikowych, stacji ładujących, systemów toalet oraz skrzynek przyłączeniowych.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

System zwrotnicowy

Poprawnie działające zwrotnice kolejowe – zarówno elektryczne, jak i hydrauliczne – stanowią elementarne zabezpieczenie przed awariami pociągów. Dostawcy rozwiązań kolejowych stawiają na obsługę prewencyjną – rozpoznanie możliwych usterek, zanim jeszcze wystąpią. Systemy I/O odczytują dane z czujników umieszczonych na zwrotnicach i przesyłają je do nadrzędnego systemu sterowania. W ten sposób można łatwo przeanalizować nawet najmniejsze usterki i wykonać odpowiednie naprawy.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Technika sygnałowa na przejazdach kolejowych

Niezawodne i niewymagające serwisowania połączenia elektryczne są w technice sygnałowej kluczowym elementem nie tylko na przejazdach kolejowych, lecz także na dworcach i w zwrotnicach. Technika połączeń elektrycznych WAGO idealnie nadaje się do skrzynek kablowych, systemów sterowania na przejeździe kolejowym, zwrotnic, czy nastawni. Technika połączeń elektrycznych WAGO sprawdza się w kolejnictwie już od 1970 roku.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Film

Nasz WAGO I/O System jest idealnym uzupełnieniem systemów sterowania przy realizacji koncepcji obsługi prewencyjnej. Ponieważ system spełnia wymogi norm DIN EN 50121-4, EN 50121-5 oraz DIN EN 50155, jest on odpowiedni do wszystkich zastosowań kolejowych – zarówno na peronie, jak i w nastawni.

Zalety:

  • bezśrubowa technika łączeniowa gwarantuje najwyższą jakość styku,
  • tworzywa wykorzystywane jako materiał izolacyjny w złączkach listwowych spełniają wymagania normy EN 45545.

Norma kolejowa

EN 50155 / IEC 60571
railway_Fotolia_65801186_X_2000x1125.jpg

Ochrona przeciwpożarowa

EN 45545
MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x2000.jpg

WAGO w praktyce

Referencje dla transportu szynowego

Precyzja, która zwiększa bezpieczeństwo – złączki WAGO w systemach TOP

Dzięki złączkom WAGO firma Scheidt & Bachmann znacząco przyspieszyła montaż i niezawodność systemów ostrzegawczych na przejazdach kolejowych. Gotowe listwy z zaciskiem sprężynowym skróciły czas instalacji z 30 minut do 30 sekund, zwiększając bezpieczeństwo i minimalizując ryzyko błędów — nawet w trudnym terenie.
Railway_system_bues_2000x1125.jpg

Rozwiązania automatyki WAGO w maszynach Kirow

Gdy żurawie kolejowe i transportery żużla firmy Kirow opuszczają fabrykę, czeka je wieloletnia praca w ekstremalnych warunkach: od mrozów -40°C po żar 1200°C, wśród wibracji, zakłóceń i wysokiego napięcia. Aby zapewnić niezawodność w tak wymagającym środowisku, Kirow — lider w produkcji żurawi kolejowych — postawił na systemy sterowania WAGO I/O 750 i 750 XTR, które spełniają rygorystyczne normy kolejowe i umożliwiają lokalne sterowanie bez rozbudowanego okablowania.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg

Szwajcarskie Koleje Państwowe – dworce pod pełną kontrolą

System sterowania i zgłaszania awarii instalacji elektrycznych (LSS-CH) na bazie automatyki WAGO wprowadzony na dworcach przez Szwajcarskie Koleje Państwowe (SBB) zastępuje aż 23 systemy sterowania.
railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: