[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hemsida", "item": "https://www.wago.com/se" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkter", "item": "https://www.wago.com/se/produkter" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Automationsteknik", "item": "https://www.wago.com/se/automationsteknik" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Verktyg", "item": "https://www.wago.com/se/automationsteknik/discover-software" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "WAGO Device Sphere", "item": "https://www.wago.com/se/automationsteknik/discover-software/wago-device-sphere" } ] } [{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automationsteknik","name":"Automationsteknik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automationsteknik/discover-software","name":"Verktyg","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automationsteknik/discover-software/wago-device-sphere","name":"WAGO Device Sphere","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Ämnen

WAGO Device Sphere

WAGOs mjukvara möjliggör centraliserad hantering, exakt konfiguration och sömlös driftsättning av flera styrenheter - allt samtidigt som den upprätthåller högsta säkerhetsstandarder.

Nyckelfördelar:

  • Intelligent och säker enhetshantering
  • Tydlig och enkel hantering av alla controllers
  • Överensstämmelse med de högsta säkerhetsstandarderna
  • Öppen API för integration i andra mjukvarusystem

Mjukvara för effektiv controllerhantering och övervakning

WAGO Device Sphere möjliggör centraliserad hantering av ett brett spektrum av styrenheter via en enda åtkomstpunkt. Nyckelfunktioner inkluderar:

  • Enkel idrifttagning: Sätt snabbt och enkelt dina styrenheter i drift.
  • Centraliserad hantering: Organisera och hantera alla enheter effektivt på ett ställe.
  • Flexibel konfiguration: Anpassa inställningarna för din styrenhet för att möta dina specifika behov.
  • Programuppdateringar: Håll dina system aktuella med strömlinjeformade uppdateringar.
  • Säkerhetsefterlevnad: Säkerställ enhetssäkerhet genom omfattande säkerhetsstandarder.
  • Enhetsövervakning: Övervaka status och prestanda för dina enheter.


Varje enhet representeras av en digital tvilling som modellerar hela sin livscykel för värdefulla insikter om status och användning av dina styrenheter. Effektivisera dina processer med vår kraftfulla programvara och utnyttja intelligent, säker enhetshantering.

WAGO Device Sphere är en betald mjukvarulösning. Den är dock tillgänglig gratis under introduktionsperioden, som varar till november 2025.

Packa upp och kör

WAGO Device Sphere gör det möjligt att driftsätta styrenheter utan föregående konfiguration med zero-touch provisioning. Controllers får sin programvarustatus och konfiguration direkt från WAGO Device Sphere. Programvaran övervakar kontinuerligt alla styrenheter och meddelar användare om oväntade avvikelser via push-meddelanden, e-post eller direkt inom applikationen. Detta säkerställer att du alltid har en tydlig överblick över systemets status.

Centraliserad styrenhetshantering

Hantera dina styrenheter via ett webbaserat gränssnitt - från din dator eller surfplatta. Integrering av etablerade containerhanteringssystem är en kärnfunktion i programvaran. WAGO Device Sphere tillåter också exakt parametrering av enheter. Säker kommunikation säkerställs genom ömsesidig autentisering och auktorisering, vilket gör den säker för även den mest kritiska infrastrukturen. Obehörig åtkomst förhindras effektivt.

Artikelnummer: 2759-014x, tillgänglig Q2/2025 (lokal), Q4/2025 (moln)

En titt på programvaran

Mer information

Upptäck produkter

Upptäck fler produkter för din automation

Controllers

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt controller för varje jobb och krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-system

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingsskåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under extrema förhållanden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Touch Panels (HMI)

WAGOs pekskärmar (HMI – Human-Machine Interface) förbättrar maskin- och systemdriften med avancerad teknik och enastående design.

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg