WAGO Energimätare (MID)
Med Push-in CAGE CLAMP® och manöverarm
Med Push-in CAGE CLAMP® och manöverarm
WAGO har utvecklat en ny energimätare godkänd för debiteringsapplikationer, för att komplettera produktprogrammet av produkter och lösningar för energimätning.
Energimätarna använder WAGOs kända anslutningsteknik Push-in CAGE CLAMP® med manöverarm för enkel och säker anslutning av alla kabeltyper.
Enheterna har en bredd på bara 72 mm, för montering på DIN skena. Dessutom finns en variant avsedd för att mäta energi och effekt med hjälp av strömtransformatorer som bara bygger 35 mm i bredd. Detta sparar värdefull plats i apparatskåpet.
Modulerna mäter aktiv, reaktiv, skenbar effekt och energi. Dessutom mäts nätfrekvensen, ström, spänning, cosinusfaktor, effektfaktor på alla faserna. Energi kan mätas som förbrukning eller generering, dvs 4-kvadrantmätning.
Kommunikation sker med M-Bus / Modbus®-RTU gränssnitt samt att det finns två S0-pulsutgångar med justerbar pulsfrekvens.
Konfigurering är intuitiv och sker med touchknappar på en stor fullt upplyst dispaly. Dessutom finns en konfigurationsapp via Bluetooth®.
WAGOs mätmoduler (MID) kompletterar produktsortimentet av energimätprodukter och lösningar, ex. mjukvaran EDM = Energy Data Management.
Modulen passar i många olika applikationer, ex. fastigheter eller industrier där man vill mäta energiförbrukningen. Applikationer som fakturering är möjligt då CE normen för MID följs.
Mäta energiproduktionen i en solcellsanläggning
Mäta energikonsumtionen i en laddstation för elbil
Mäta energiförbrukningen i undercentral i en fastighet
Mäta energiförbrukning på en maskin i en industri