[{"url":"/industries","name":"Branschlösningar","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/processteknik","name":"Processteknik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/processteknik/explosion-protection","name":"Explosionsskydd","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/processteknik/explosion-protection/automationssystem-foer-utomhusapplikationer","name":"I/O-systemet 750 XTR – utomhusapplikationer","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Ämnen
Designad för utomhusapplikationer
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR har utvecklats speciellt för krävande utomhusapplikationer: Även under extrema termiska, mekaniska och elektromagnetiska belastningar, som på fartyg, i raffinaderier eller i mellanspänningssystem, garanterar 750 XTR-serien hög tillgänglighet.
Automationssystem för industriell utrustning är vanligtvis inrymda i skyddade områden, normalt i konventionella kontrollskåp inom en mer eller mindre temperaturstyrd byggnad. Sådana miljöförhållanden, som inte är särskilt krävande, utgör inga stora utmaningar för hårdvaran. För fristående system i så kallade utomhusapplikationer är situationen ganska annorlunda. Dessa automationssystem måste ibland konfrontera de hårdaste förhållandena säkert och tillförlitligt, såsom stora temperaturskillnader, källor till elektromagnetisk störning och starka vibrationer.
En överblick av dina fördelar:
- WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR har specialdesignats för extrema miljöförhållanden.
- Den har temperaturmotstånd, immunitet mot impulsspänningar, immunitet mot störningar och vibrationsmotstånd.
- Fjärrstyrningsenheten i WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR stöder fjärrstyrningsprotokoll som baseras på IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 och IEC61400-25, samt MODBUS.
En match för svåra förhållanden
Typiska utomhusapplikationer finns i distribuerade pumpstationer inom vattenförsörjning och avloppsvattenavfall, inom petrokemi, på olje- och naturgasutvinningsplattformar offshore- och onshore, i transportledningar, i raffinaderier, på fartyg, i vindkraft och fotovoltaiska kraftverk eller transformatorstationer. Vid användning inom samma applikationsområden har automationssystem tidigare behövt särskild extrautrustning, till exempel i form av luftkonditionering, isolering eller tidskrävande installation i dyra kontrollskåp med hög skyddsnivå, om inte systemet är mycket motståndskraftigt mot hårda miljöförhållanden från början på grund av dess specifika design.
Den rätta produkten för varje tillämpning
Det bästa exemplet på detta är WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Speciellt utformad för sådana krävande användningsområden är den robusta versionen av det framgångsrika WAGO-I/O-SYSTEMET 750. Det har väderbeständighet, immunitet mot impulsspänning, immunitet mot störnings- och vibrationsmotstånd och erbjuder samtidigt samma grundläggande fördelar som standardsystem från de tyska automationsspecialisterna: En hög grad av flexibilitet och modularitet i mycket begränsade utrymmen! XTR-varianten av WAGOs 750-serie I/O-system är lätt att känna igen med sina mörkgråa moduler. De nyaste produkterna inom WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR inkluderar den kompakta och kraftfulla PFC200-styrenheten med ett Linux-operativsystem i realtid. Styrenheten är tillgänglig i två versioner med olika antal kommunikationsinterface. Båda versionerna finns också som fjärrstyrningscontrollers som stöder DNP3 utöver IEC 60870-5-101, -103 och -104, IEC 61850 och IEC 61400-25 fjärrstyrningsprotokoll. PFC200 fjärrstyrningscontrollers är också kompatibla med både IPsec och OpenVPN-protokoll för överensstämmelse med de högsta säkerhetsstandarderna..
3-fas strömmätningsmoduler i tre versioner
Utöver dessa nya styrenheter, utvidgar WAGOs 3-fasströmmätningsmodul tillämpningsområdet för WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Den finns i tre versioner: För mätning via strömtransformatorer med en maximal mätström på 1 A eller 5 A, samt för mätning med Rogowski-spolar. Alla relevanta uppmätta värden (t ex reaktiv/uppenbar/effektiv effekt, energiförbrukning, effektfaktor, fasvinkel, frekvens, över-/underspänning) sänds direkt till processbilden utan att kräva hög beräkningskraft från styrenheten. Med denna information och en harmonisk analys fram till den 41:a harmoniska, erbjuder WAGOs 3-fasströmsmätningsmodul en omfattande nätverksanalys.
Användning under extrema förhållanden
WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR skyddas mot spänningstoppar som uppstår vid omkopplingsoperationer och fel i elnätet, från transienta interferenspulser på grund av stormar eller vid justeringsoperationer vid övergående oscillering av utgångsspänningen av strömförsörjningen efter stora belastningsväxlingar. Det uppfyller de ökade kraven på immunitet mot impulsspänningar enligt EN 60870-2-1. Det betyder att den ökade impulsstyrspänningen på 1 kV (klass VW1 för moduler med matningsspänningar <60 V) och 5 kV (klass VW3 för moduler med matningsspänningar≥ 60 V) garanterar oavbruten drift eftersom elektroniken är skyddad mot funktionsfel. Det optimerade EMC-beteendet hos 750 XTR-serien förhindrar negativt störningsutsläpp, så det kan installeras i närheten av även högkänsliga tredjepartssystem. Systemet har vibrationsmotstånd upp till 5 g och motstånd mot kontinuerliga stötar på 25 g. Tack vare denna tålighet mot extrema mekaniska påkänningar kan den även användas i naceller i vindkraftverk eller tunnelborrmaskiner – applikationer där systemet utsätts för mycket starka vibrationer. På grund av sin maximala arbetshöjd på 5 000 m kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR även användas i tunn luft på mycket höga bergstoppstationer.
Mindre tid och ansträngning för planerare och projektingenjörer
Under sådana miljöförhållanden måste konventionella automationssystem vara luftkonditionerade eller skyddade separat. Detta kräver större tid och ansträngning för installation, leder till högre kostnader och, där det finns en EMC-belastning, kräver en speciell installationsversion med speciella kontrollskåp. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR eliminerar dessa. Systemets utökade temperaturområde från -40 °C till + 70 °C gör att det kan installeras i konventionella kontrollskåp eller fördelardosor. Det är också möjligt att avstå kompletterande luftkonditionering samt separat vibrationsabsorption och EMC-skydd. Detta sparar kostnader för teknik, komponenter och installation. I sådana applikationer står både planerare och projektingenjörerna inför avsevärt lägre kostnader om de använder 750 XTR-serien i stället för ett klassiskt automationssystem.
Författare: Manfred Kühme | WAGO
Kundapplikationer i processteknik
Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.
Kundapplikation
Automation för pipelines
Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.
Kundapplikation
Kontrollerade vatten- och avloppsreningssystem
Behovsbaserad kontroll sparar el, sänker kvävekoncentrationen och ökar driftsäkerheten. Möjligt med WAGO-teknik.
Kundapplikation
Automatiserade övervakningsnivåer
För att använda Förmitztal-dammen mäter HOF-vattenverket många vattennivåer. För dammens säkerhet används WAGO-teknik.
WAGO i andra branscher
WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.
Marint
Marin och offshore
Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.
Energi
Energiteknik
Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.