Ämnen

Egensäker i Ex-område

Med sin 750 XTR-serie har WAGO erbjudit en lösning sedan 2014 som breddar användningsområdet för maskiner och system med hänsyn till miljöförhållanden och yttre störningsfaktorer, samtidigt som den ger högsta möjliga flexibilitet. Temperaturer från kalla -40 ° C till heta 70 ° C, vibrationer upp till 5g eller höjder upp till 5000m över havet: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan användas överallt. Större immunitet mot impulsspänning och störningar enligt EN 60870-2-1.

Från början har WAGO kontinuerligt utvecklat och optimerat 750 XTR-serien för kunder runt om i världen. WAGO har definierat en ny dimension av användning med den senaste utvecklingen för 750 XTR-serien. En sak är säker: De nya egensäkra I/O-modulerna tycker inte bara om både varmt och kallt, de är också tillgängliga för farliga områden.

Utökad flexibilitet: 750 XTR

  • eXTReme temperaturområde: −40°C … +70°C
  • eXTReme impulsspännings- och störningsimmunitet (EN 60870-2-1)
  • eXTReme vibrationsresistens: 5g (EN 60068-2-6)
  • eXTReme kontinuerlig stöthållfasthet: upp till 25g (IEC 60068-2-27)
  • eXTReme egensäkerhet: för signalförvärv från zonerna 0/20 och 1/21
  • Kortsiktig kondensering per Class 3K7 (EN 60721-3-3)
  • Driftshöjd upp till 5,000 m ovanför havsnivån
  • Godkännanden: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, marina system (t. ex. DNV GL, ABS, LR)
  • Installationsplats: Zon 2/22

Strikta krav på ingenjörer och maskiner

Ingenjörer står ständigt inför utmaningen att utforma maskiner och system så ekonomiskt och effektivt som möjligt samtidigt som de levererar en färdig produkt till världsmarknaden. Djungeln av importföreskrifter, lokala normer och riktlinjer är en komplicerad avgörande faktor. Mycket mer uppenbart och åtminstone lika krävande är de olika och ibland extrema miljöförhållandena där utrustningen används. Villkoren sträcker sig från måttliga temperaturer i Centraleuropa till starka temperaturfluktuationer mellan dag och natt i Centralasien, till hög luftfuktighet i Indonesien, till extrem vind i Anderna, till iskalla sibiriska vintrar. Mobila system måste också täcka en så omfattande rad tillämpningar som möjligt. En borrigg kan placeras strax utanför Brasiliens kust, på anläggningarna på hög höjd i norra Norge och Kanada eller i den arabiska öknen. Detsamma gäller för däckkonstruktioner av tankfartyg eller lastfartyg som manövrerar på världens oceaner.

Maximal flexibilitet utanför områdesgränserna

Med sin senaste innovation i XTR-serien, erbjuder WAGO ett system som kan användas för signaler både från ej farliga områden och från områden som är egensäkra. WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR kan användas antingen utanför farliga områden och inom zon 2/22 i ett godkänt hölje. Alla moduler har ATEX/IECEx-godkännande för användning i zon 2/22. Förutom standardsignalerna från sensorerna och manöverdon från zon 2/22 kan även egensäkra sensorer och manöverdon från zonerna 0/20 och 1/21 integreras via I/O-modulerna i det blå höljet. Den egensäkra delen av styrsystemet måste startas med Ex-i-bussmatningsmodulen; Detta reglerar ingångsspänningen på 24 V (-25 % till + 30 %) till 24 V +/- 0,3 V, vilket begränsar den till max. 26,8 V vid fel. Modulen hindrar sålunda antändliga gnistor från att inträffa vid fel.

Rätt I/O-modul för varje fältenhet

För att skydda mot eventuell störning från styrsystemet, som inte är egensäkert, är ex I-nätaggregatet installerat i ett bredare hus som säkerställer det önskade säkerhetsavståndet på 50 mm. De smala modulerna 12 mm eller 24 mm för digitala och analoga in- och utgångssignaler, temperaturmätningar via motståndssensorer och potentiometrar eller motsignaler är anslutna till höger om Ex i nätaggregatet. Upp till åtta kanaler är tillgängliga, beroende på modulen. Upp till tre sekundära variabler kan läsas via HART-protokollet, utöver huvudvariablerna, via en av de 2-kanaliga analoga ingångsmodulerna (750-484/040-000). Detta kan bidra till att utelämna ytterligare mätpunkter i motsvarande layout. Oavsett om avstängningsventilgränslägesbrytare, glidstiftets magnetventiler eller reglerventilreglering och positionsåterkoppling, ger 750 XTR-serien rätt inbyggd säker I / O-modul för varje fältenhet.

Produkter

750 XTR Controller

Extremt temperaturbeständig, immun mot störningar, såväl som opåverkad av vibrationer och impulsspänningar - WAGO:s 750 XTR Controller är den robusta lösningen för små kontrolluppgifter.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

eXTReme egenskaper för extrema krav

XTR i modulbeteckningen står för “eXTReme” miljöer Det tillåtna omgivande temperaturområdet -40 ° C till + 70 ° C gör att modulerna kan användas i alla klimatzoner utan att behöva ge ytterligare skydd med luftkonditionering eller värmesystem. Modulens immunitet mot impulsspänningar och störningar tillåter även att den används i mellanspänningssystem. På grund av deras extrema vibrationer och stötdämpning uppfyller XTR-modulerna för den egentliga säkerheten även kraven på järnvägsfordon och är lämpliga för installation på marina dieselmotorer. Alla kretskort är belagda med skyddande lack, för att skydda kraftelektroniken och leda spår mot kortsiktig kondensation.

750 XTR: Mångsidigt, framtidssäkert och pålitligt

Denna kombination av inneboende säkerhetskrav med motstånd mot extrema miljöförhållanden gör WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ovärderligt för olje- och gasindustrin i uppströmsektorn (utvinning, bearbetning) och nedströms sektorn (transport, raffinering) eller utomhussystem utsatt för extrema temperaturcykler. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fungerar inte bara som ett rent fjärr-I/O-system, men erbjuder också ett mångsidigt, framtidsinriktat och pålitligt styrsystem med de högpresterande PFC-kontrollerna.

Ökad effektivitet och sänkta kostnader

WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR underlättar utvecklingen av optimerade och globalt tillämpliga automationskoncept för system och maskiner. Detta gör det möjligt att minska dimensionerna för luftkonditionering och ventilationssystem, eller utelämna dem, och sänka kostnaden för överspänningsskydd. Tillverkarkostnader relaterade till produktsupport och underhålls- och lagerkostnader hos slutkunden minimeras också. Tillverkare och operatörer gynnas således av många fördelar.

Författare: Benjamin Böhm, Manfred Kühme | WAGO

WAGO på arbetet

Kundapplikationer i processteknik

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Flygplansbränsle och automation

Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Rekommenderad läsning

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi