icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zonindelning enligt ATEX och NEC500

Beroende på vilken typ av material som uppstår, är farliga platser inte lika riskfyllda. Frekvensen och varaktigheten av ett av dessa ämnen ger upphov till olika skyddskrav för driftutrustning.


Enligt CENELEC och IEC är farliga platser i Europa uppdelade i sex olika riskzoner. Ju högre sannolikheten är att en potentiellt explosiv atmosfär uppstår, desto strängare krav på driftsutrustning för att förhindra till exempel uppkomst av gnistor eller heta ytor.

WAGO inom explosionsskydd

Principer för explosionsskydd

Allt som är värt att veta om Ex-skydd i överblick.

Enhetskategorier och grupper

Vilka resurser som är tillåtna för användning i en zon kan härledas från den specifika arbetsutrustningen och bero på zonallokering. För att ange vilken zonspecifik driftsutrustning som kan användas är enhetsgruppen och kategorin relevanta. Explosionsskyddsområdet där operativsystemet kan användas är definierat baserat på temperaturklasser och explosionsgrupper.

Zonindelningar i Nordamerika

I Nordamerika tillämpas ett annat klassificeringssystem baserat på standarderna NEC 500 och NEC 505. Här uppdelas brandfarliga ämnen i tre klasser (klasserna I till III). Explosiva gaser, ångor och dimma i klass I är indelade i gasgrupperna A, B, C och D; brandfarligt damm av klass II i grupperna E, F och G.

Beroende på frekvensen eller varaktigheten av förekomsten av dessa material är de farliga platserna uppdelade i så kallade divisioner. Division 1 motsvarar zonerna 0 och 1 och division 2 zon 2. Utöver divisionen av explosionsområdena differentieras också konstruktionen av driftsutrustning och installationen av elsystemen.

Översikt över gasgrupperna

Gasgrupp (grupp)Materialexempel
AAcetylen
BVäte
CEtylen
DPropan
EMetalldamm
FKoldamm
GKornstoft

Läs mer här

Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Allt du behöver veta om ATEX, Ex-zoner, tändskyddskategorier etc.

Direktiv, standarder och regler

Krav på elektrisk utrustning för farliga platser är flerskiktiga: Nationella och internationella benämningar, riktlinjer och standarder måste följas för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi ger dig en översikt över de viktigaste reglerna och rekommendationerna, såsom ATEX-direktivet.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Enhetsgrupper

Liksom enheterna är gaser, ångor och damm uppdelade i olika grupper enligt deras egenskaper. Denna indelningen förenklar rätt val av enheter för olika gaser, ångor och damm.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Ex-skyddsåtgärder

Vem behöver explosionsskydd? För vem gäller explosionsskydd? Vad måste noteras här? Och vad är ett konstruktivt explosionsskydd? WAGO har sammanställt svar på de viktigaste frågorna för dig.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Tändskyddskategorier

Endast explosionsskyddad utrustning är tillåten i ex-områden. Tändskyddskategorier är konstruktiva och elektriska åtgärder för utrustning och kvalificerar som sekundärt explosionsskydd.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tändningskällor

Om en explosiv atmosfär inte kan förhindras i ett arbetsområde, ska sekundärt explosionsskydd tillämpas. Sekundära åtgärder omfattar förebyggande av antändningskällor i Ex-området.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Vad är en explosion?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) betyder "fly under tryck." Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Du lär dig allt du behöver veta om explosionsskydd här.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO-produkter för explosionsskydd

Automation

Redo för Ex-område

Automation under skadliga miljöförhållanden? WAGOs produkter och lösningar är gjorda för detta.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Anslutningsteknik

Inklusive explosionsskydd

Godkänd för Ex-området: WAGO-produkter bildar säkra anslutningar även under de mest extrema förhållandena

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar: Explosionsskydd

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Säker påfyllning av explosiva substanser

Feige FILLING GmbH är en ledande tillverkare av fyllnadsmaskiner för friflytande produkter. Den designar Ex-lösningar för ATEX kategori 1 med WAGO-teknik.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Modern tunnelkonstruktion

Föroreningar, vibrationer, värme: Som regulator för deras blandade lastsystem valde Demostene + Partner AG en WAGO-lösning som klarar allt.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Säker under jord

Vid bituminös kolbrytning är endast utrustning utan tändningsfara tillåtet. Därför förlitar sig HAZEMAG & EPR på WAGO Controllers.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.

Process 4.0

Process 4.0

Förvandla och omforma processer digitalt: WAGO är din pålitliga partner för anpassad utveckling och implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Modulär processautomation

Modulär processautomation

Modulära systemkoncept är lösningen att ständigt förändra marknadens krav. WAGO stödjer din utvecklingsprocess.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modulär processautomation

Rekommenderad läsning

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi