MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Service

Framtidssäker med ett molnbaserat system

Nyckelvärden:

  • Konfiguration via webbläsare
  • Alla uppdateringar av molnprogramvara ingår
  • Integrerad dokumenthantering
  • Central åtkomst till distribuerade fastigheter

WAGO Building Cloud Services bildar en ny pelare i WAGO Building Ecosystem, det integrerade systemlandskapet för WAGO-byggnader. Dessa applikationer täcker olika hanterings- och rapporteringsfunktioner som möjliggör effektiv, problemfri fastighetsdrift och stöder fastighetsoperatörer att uppfylla kraven i EU-byggdirektivet (EPBD). De fyra molnbaserade applikationerna stöder bygg-, energi- och larmhantering, samt genereringen av ESG-rapporter.

  • Kraftfulla tjänster: Molnbaserade program möjliggör tillförlitlig åtkomst till all data när som helst och var som helst. Riktad övervakning och kontroll av fastighetsautomationssystemet är centralt säkrat från en enda punkt i molnet. Mobila enheter kan också komma åt tydligt tilldelade systemdelar, vilket förenklar drift och underhåll för serviceteam. Tjänsterna registrerar status för fastighetsautomationssystem och rapporterar fel i realtid. Användare kan också skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera sina data tydligt och snabbt. Varje tjänst möjliggör också detaljerad åtkomst och rättighetshantering.
  • Öppen och skalbar: Utbyggnad är också möjlig när som helst: WAGO Building Cloud Services är kompatibla med befintliga fastighetsautomationssystem tack vare stöd för öppna och standardiserade protokoll, såsom BACnet®, Modbus® eller OPC-UA. Varje molntjänst fungerar oberoende, eller som en del av systemet med ytterligare tjänster. Eftersom WAGO Building Cloud Services är komponenter i det modulära och skalbara WAGO Building Ecosystem kan dessa applikationer också utökas individuellt med ytterligare byggkomponenter.

WAGO Building Management

WAGO Building Management bildar en högre nivå, molnbaserad hantering och driftsinställning. Det gör det möjligt att övervaka angivna fastighetstekniksystem och ingripa efter behov - när som helst och var som helst. Länkar till integrerad dokumenthantering kan skapas med systembilder, vilket ger direkt åtkomst till exempelvis driftscheman..

WAGO Building Alarming and Ticketing

Med WAGO Building Alarming and Ticketing, som inkluderar ett integrerat ticketsystem, kan även komplexa larmscenarier hanteras lika enkelt som schemaläggning. Funktionerna inkluderar stöd för larmkedjor med en visuell representation med analys av grundorsaken, registrering av felets varaktighet och dokumentation av åtgärder. Fritt konfigurerbara instrumentpaneler ger en översikt över system, enskilda byggnader och portföljer. Larmen erbjuder flexibla alternativ: de kan skickas ut via SMS, e-post eller push-meddelande i en mobilapp.

WAGO Energideklarationsrapport

WAGO Building Energy Management ger transparens och tydlighet i fastighetsdata och erbjuder potential för optimering. Därför finns fritt konfigurerbara instrumentpaneler och widgets tillgängliga för att visualisera energiflöden och förluster och beräkna förbrukning. Dessutom stöder den kraven i DIN EN ISO 50001.

WAGO Energideklarationsrapport

Betydelsen av ESG-rapportering i företagsvärlden växer stadigt, även för fastighetsoperatörer. WAGO Building Environmental Reporting är en av kärnkomponenterna i WAGO Building Cloud Services, som stöder fastighetsoperatörer, anläggningschefer och energiförvaltare i att göra sitt ekologiska fotavtryck transparent. Det underlättar utarbetandet av ESG-rapporter enligt EU:s CSRD-direktiv. Molnapplikationen kombinerar all relevant fastighetsdata från digitala mätare, manuella avläsningar eller andra system, visualiserar dem och genererar automatiserade rapporter med bara några klick. Detta ger dig bästa möjliga förberedelse för framtida rapporteringsbehov samtidigt som du ständigt letar efter potentiella optimeringar.

WAGO Building Energy Reporting

Denna molntjänst möjliggör automatisk generering och schemalagd e-postöverföring av energi- och miljörapporter, till exempel som en del av ESG-rapporten.
Rapportmallen skapas i Microsoft Office (Word, Excel eller PowerPoint). Data och utvärderingar infogas som platshållare. Mallen laddas sedan upp till WAGO Building Cloud. När rapporten skapas infogas den automatiskt i en rapportmall, sparas som PDF och skickas med e-post (om så begärs).
MM-481970_website_building-energy_reporting_excel_2000x1125.jpg

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

WAGO I/O System 750/753

Med fler än 500 I/O-moduler, programmerbara styrenheter och fältbusskopplare erbjuder det IP20-kompatibla fjärrstyrda WAGO I/O-systemet alla funktioner som krävs för din automation – för alla fältbussar. I/O-systemet är idealiskt för nästan alla IP20-applikationer. Läs mer här!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Enklare automation med flexROOM®

flexROOM®, mångsidig lösning för fastighetsautomation ger belysning, solskydd och temperaturkontroll – utan programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automation utan programmering

Att automatisera byggnader är beroende av att utföra en serie mycket liknande uppgifter. Alla olika fastighetssystem, såsom belysning, skärmar, värme, luftkonditionering och ventilation, kräver styrning och reglering. WAGO lanserar sin "Application Building Control" för att utföra dessa uppgifter. Denna programvara kan sättas igång utan någon programmering.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg