Varför är kontrollredundans nödvändig?
Den vanligaste orsaken till haverier på fartyg är mekaniska skador. Därför är det oerhört viktigt för containerfartyg, tankfartyg, bulkfartyg och kryssningsfartyg att ha tillförlitliga system ombord. De nuvarande reglerna för klassificeringssällskap som DNV GL och ABS kräver tillräcklig redundans för så kallade "väsentliga funktioner".
Redundanta kontroller kan hjälpa tidigare systemfel. Det saknas ofta specialister och reservdelar ombord – en back-up controller tar direkt över kontrolluppgifterna. Detta förhindrar driftstopp och de kostnader som uppstår.
Fördelar med kontrollredundans
Ökar tillgängligheten i automationssystemet
Minskar/förhindrar fel och deras effekter
Förbättrar driftsäkerheten avsevärt
WAGO Talk – Styrredundans
I den här videon kan du lära dig av våra internationella experter hur man ökar driftsäkerheten på fartyg och minskar feleffekter med WAGOs applikationsbaserade styrredundans.
Hoppa till de enskilda ämnena:
- 00:00 Introduktion
- 02:20 Aktuella utmaningar för den maritima industrin; skäl till övertalighet på fartyg
- 05:48 Redundanta lösningar med standardkomponenter
- 16:14 En "djupdykning" i redundans för driftsättningskontroller
Applikationsbaserad styrredundans från WAGO
Hur ser WAGO-lösningen ut?
WAGOs "Application-Based Controller Redundancy" (ACR) erbjuder en lösning för att kompensera för fel som uppstår i automationssystemen, samtidigt som man säkerställer att det tekniska systemet fortsätter att fungera.
Redundans behöver inte vara dyrt eller komplicerat. ACR är en öppen och enkel applikation som integrerar en andra huvudstyrenhet i systemet för att fungera som backup i händelse av fel på den första huvudstyrenheten. Om en master misslyckas övertar den andra kontrollen, med en övergångstid på endast 200 ms.
Fördelar med WAGOs lösning
Enkel driftsättning av hela systemet med WAGOs standardhårdvara
Befintlig programmering kan enkelt integreras i en redundansram
Tidskrävande synkroniseringsmekanismer används redan
Den beprövade I/O-portföljen kan integreras automatiskt i systemet via smarta kopplare.
Nätverksoberoende mediaredundans
Oavsett om en stjärntopologi i ett dubbelt LAN eller ringtopologi i ett enda LAN - WAGO erbjuder dig den rätta lösningen för din nätverkskommunikation.
Applikationsbaserad styrenhetsredundans
WAGO tillhandahåller ett exempelprojekt i 30 dagar och det nödvändiga biblioteket. Registrera dig här för att ladda ner redundansramverket och testa ACR gratis i 30 dagar.
Library Controller Redundancy Master; Enkel licens; Onlineaktivering (2759-245/211-1000)
Denna Link tar dig till vår eShop för att köpa licensen för produktionssystemet.
Applikationsbaserad styrenhetsredundans
Lär dig mer om fördelarna med redundanskonceptet, vår hårdvara och enkel driftsättning i vår broschyr.
{"container":false,"catalogVersion":"se-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBBVzdWIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoic2Utd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000AW7V","quote":"Öka tillgängligheten med standardkomponenter! Vår lösning hjälper dig att minska dina utgifter och öka din konkurrenskraft.","modifiedtime":"2026-08-11T11:28:33+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-36417 website update ACR change of template_friedrich_steffen_2000x1500","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd09DOHhNakl4TURBd09URTBOVE0zTkM4eU1EQXdYMDFOTFRNMk5ERTNJQ0IzWldKemFYUmxJSFZ3WkdGMFpTQkJRMUlnWTJoaGJtZGxJRzltSUhSbGJYQnNZWFJsWDJaeWFXVmtjbWxqYUY5emRHVm1abVZ1WHpJd01EQjRNVFV3TUF8YmVkYTI3MmRmYTY5MTg4NjhhMWJiYWNmZDNkMGFkNjRkNGI2ZjEzMzVkNTcyOWQ2OTMxMjJjYTA1NjI3YTY4MQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneFl5OHhNakl4TURBd09UY3pOVEU1T0M4eE5qQXdYMDFOTFRNMk5ERTNJQ0IzWldKemFYUmxJSFZ3WkdGMFpTQkJRMUlnWTJoaGJtZGxJRzltSUhSbGJYQnNZWFJsWDJaeWFXVmtjbWxqYUY5emRHVm1abVZ1WHpJd01EQjRNVFV3TUF8MTNkZmMzNmM3ODU0Yjg4NjE0ZWNhY2VlNWM1ZTdmYjBkZTEwZTIxMzFmZWVmNTVjNzU4M2M2OWNmN2EwNTQ0ZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd3WXk4eE1qSXhNREF3T1RJM05qUTBOaTh4TWpnd1gwMU5MVE0yTkRFM0lDQjNaV0p6YVhSbElIVndaR0YwWlNCQlExSWdZMmhoYm1kbElHOW1JSFJsYlhCc1lYUmxYMlp5YVdWa2NtbGphRjl6ZEdWbVptVnVYekl3TURCNE1UVXdNQXxmMjJmY2E2NmZmN2I3ZThjMTJjMDk0YzZiZWVhZWVlMGEwMzdlNmNkZTdhNjUyYWNkMTkwZDU2YjE2MDljNGE3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTIyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd3Wmk4eE1qSXhNREF3T1RNME1UazRNaTh4TURJMFgwMU5MVE0yTkRFM0lDQjNaV0p6YVhSbElIVndaR0YwWlNCQlExSWdZMmhoYm1kbElHOW1JSFJsYlhCc1lYUmxYMlp5YVdWa2NtbGphRjl6ZEdWbVptVnVYekl3TURCNE1UVXdNQXxhMjM5NWU2ZmJhOThlMzg0NmYwOWYwNjAzMWFiMDZiZTI0NjFkODJhZGI5YWU5NzNlYTVkZjg1MGQ5MWU1MDFi","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd4TWk4eE1qSXhNREF3T1RRd056VXhPQzgzTmpoZlRVMHRNelkwTVRjZ0lIZGxZbk5wZEdVZ2RYQmtZWFJsSUVGRFVpQmphR0Z1WjJVZ2IyWWdkR1Z0Y0d4aGRHVmZabkpwWldSeWFXTm9YM04wWldabVpXNWZNakF3TUhneE5UQXd8YjMxY2UxODJmNTQxMTRhMzEwZmI0ZWJjYmI1NTljNTBkMGE2MTcyYTkxYzU5MTlkNDNmMTRmYTgyN2I2MTIwOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4TWk4eE1qSXhNREF3T1RRM016QTFOQzgwT0RCZlRVMHRNelkwTVRjZ0lIZGxZbk5wZEdVZ2RYQmtZWFJsSUVGRFVpQmphR0Z1WjJVZ2IyWWdkR1Z0Y0d4aGRHVmZabkpwWldSeWFXTm9YM04wWldabVpXNWZNakF3TUhneE5UQXd8YzdhODAzZDQ4NWYyZmQ2ODMzYTViY2ExNGU4Y2YzYWY0MWI2M2Y2ZjhiMGUxZTU2ZmRkYmZjZGRlYTAwNDlhNg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-36417-website-update-ACR-change-of-template-friedrich-steffen-2000x1500?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3hPUzh4TWpJeE1EQXdPVFkyT1RZMk1pOHlNREJmVFUwdE16WTBNVGNnSUhkbFluTnBkR1VnZFhCa1lYUmxJRUZEVWlCamFHRnVaMlVnYjJZZ2RHVnRjR3hoZEdWZlpuSnBaV1J5YVdOb1gzTjBaV1ptWlc1Zk1qQXdNSGd4TlRBd3xjZWI0ZTc2YjdhNWRjZThjNjYzMjBkODEzMGJjZDdjYWQ2ZWZmMDQzZDdlZjVjZTg1YTEyMDgyNmI2YzU3YjEx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1786447713523,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Steffen Friedrich, Global Industry Manager för Marine & Offshore</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNk5aRyIsImNhdGFsb2dJZCI6InNlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_steffen friedrich","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-28T15:05:06+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}