MM-4369_Demo_Landingpage_221_2000x666.jpg

Så kopplar vi idag!

WAGO 221: Ny 6 mm2 anslutningsklämma

Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen – klart. WAGOs 221-seriens anslutningsklämma ansluter enkelt, snabbt och säkert entrådiga och fåtrådiga och mångtrådiga ledare från 0,14 till 4 mm2. Inga problem! Men denna klämma är redo för mer än så: Den nya 221 serien kan nu även ansluta ledare med ledararea från 0,5 till 6 mm2.

221 - 6mm2

221-seriens anslutningsklämmor för alla ledartyper i storlekar från 0,14 till 6 mm2

  • Anslut enkelt ledare från 0,14 till 6 mm2
  • Anslut entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare
  • Tidsbesparingar för installatörer och tillverkare av apparater
  • Snabbare installation av enheter med högre nivåer av strömförbrukning
  • Säkrare installation av långa kabelbanor med större ledararea
  • Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng spaken igen

WAGO 221 series lever connector

For conductors ranging from 24 to 10 AWG (0.14 to 6 mm2)

WAGOs 221-serie erövrar nu elskåpen

De nya hållarna är tillgängliga för alla anslutningsklämmor i 221-serien (2, 3 och 5 ledare) och kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt. Säkra hållaren genom att helt enkelt knäppa fast den på DIN-skenan eller använda skruvar på släta ytor. Flexibla monteringsklämmor förenklar både anslutning och borttagning av anslutningsklämmor.

Tack vare den praktiska designen är den nya hållaren lika lätt att använda som själva 221:an Ledare kan därmed bekvämt anslutas och avlägsnas före eller efter att anslutningsklämman monterats på skenan. Designen säkerställer också att ett testuttag är alltid tillgängligt, vilket gör skenan kompatibel med giltiga VDE-standarder. Dessutom ger hållaren plats för anpassad märkning.

Produkter i serien 221

Downloads